这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

87405B Preamplifier, 10 MHz to 4 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 2,722

典型配置  

典型配置

87405B Preamplifier, 0.01-4 GHz, 22dB Gain, Type-N (m) Output to Type-N (f)

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率:0.01至4 GHz
  • 24 dB增益
  • 8 dBm输出功率
  • 5 dB噪声系数
  • 检波输出:无
  • 直流偏置电压/振幅:80 mA时为+15 V
  • 外形纤小,完整的偏置控制

描述