“够用就好”的测试性能
- 可对 GSM/GPRS/E-GPRS、W-CDMA、cdma2000®、1xEV-DO 和 HSDPA 等多种制式进行测试,并可灵活地适应下一代网络技术,例如 HSUPA。
- 提供低成本测试与校准,并可经济高效地仿真相邻小区
- 可在建立链路时进行最初的验证
- 小巧、轻便、易携的测试平台――9 kg(145 mm 高 x 330 mm 宽 x 373 mm 深)
用户界面的特性
- 合格/不合格手机测试仪适用于手机的服务和维修
- 内置于 PC 中的自动测试程序简单易用,即便是没有任何专业技术的操作员也可轻松地进行测试。
测试特性
- SMS 测试能力
- 自动测试十二个业务信道
- 在 GPRS ETSI A 和 ETSI B 模式下支持接收机灵敏度测试
- 支持 EGPRS SRB 环回 BLER
N9360AU-100 硬件升级特性
N9360A 是一款合格/不合格测试仪平台,配有软件选件,可用于测量 GSM/GPRS/E-GPRS、W-CDMA、HSDPA、cdma2000® 和 1xEV-DO 无线通讯移动台的参数和呼叫处理性能。
这个独立式综合测试仪可为研发人员提供“快速检查”呼叫测试,为制造人员提供基本的校准测试。它的自动化测试操作非常方便,因而适用于服务和维修应用――尤其是适合那些没有任何专业技术的操作人员使用。
包含 N9360A 的 Keysight GS-8210 无线手机测试系统是另一个服务和维修解决方案。该测试系统由 N9360A 测试仪、具有内置天线耦合器的射频屏蔽盒和 GS-8210 软件组成。更多详情,请参见“相关产品”中的 GS8210 测试系统。
更多详情,请参见“相关产品”中的 GS8210 测试系统。
cdma2000 是电信工业协会注册的认证商标。经过许可后方可使用。