W1912 LTE 基带探测程序库能够为新一代 3GPP LTE 系统节省时间,降低工程量,提供更成熟的基带物理层设计。它可使系统架构师、算法开发人员和基带硬件设计人员在有意义的射频与测试条件下,对他们的第一层信号处理设计进行调查、实施和验证。
W1912 探测程序库超越了原有的 W1910 验证程序库,其源代码可覆盖已编译的 W1910 仿真程序库,更好地分析与控制 3GPP LTE 的物理层(PHY)算法。
IP 接入源代码级的优势
- 对算法充满信心。业经验证的、可修改的源代码可为您提供独立的、自动记录文档的算法参考程序库,使您能够快速地理解并解释 ETSI 所规定的主要算法关系。
- 精确控制。控制每个细节并为其编写脚本,生成精确的测试矢量,甚至单步执行集成调试器的操作。
- 加速洞察分析。加快故障诊断过程。更加专注于基带设计,而不是测量/配置参考 IP
SystemVue 2010.01 的最新特征:
- 支持 LTE 8.9(2009 年 12 月)、支持扩展的 PRACH、支持额外的测试台“吞吐量”测量(HARQ)
- 支持“吞吐量”测量(HARQ)
- 新用户界面为设置复杂参数提供方便
- 采用 C++ 格式的源代码
选择购买 W1912 最佳参考程序库的理由?
- 可靠的起点。以业经验证的仿真模型为起点,符合独立的、强化测量的“最佳参考”标准。通过模型参数化可以快速学习该标准并且全面管理物理层性能。
- 独特的射频感知型 IP 开发环境。生产适用于实际环境的高性能基带物理层设计。SystemVue 可以更好地接入射频仿真和测试仪器。
- 早期和连续验证。采用是德建模专门技术与测量连通性技术,以便尽早完成虚拟工作物理层设计。轻松地验证最新的频分复用(FDD)、时分复用(TDD)和 MIMO 创新――无论是在模块级还是链路级――并且通过是德参考 IP 而应用实施方法的任意混合:
-算法 IP(模块级、.m 文件、C++)
-定点和 VHDL 硬件实例
-装有基带/射频测试仪器的工作硬件
- 协同测量。除了设计功能之外,SystemVue 还能够生成复杂的混合仿真/测量,克服因为商用测试仪器(例如编码的 MIMO BER/BLER 瀑布图)在初期无法提供完善的支持,以及系统、探头与接口(例如 DigRF)可能无法实际使用所导致的困难。
.
W1912ET 验证程序库包括:
- 已基本编译的 W1910ET LTE 基带验证程序库的 12 个月许可证。
- 可修改的源代码覆盖已编译的模块(现在采用 C++ 格式)
- 源代码许可证、更新与技术支持的有效期长达 12 个月
- 能够生成精确配置的 LTE 测试矢量,以及轻松生成脚本验证回归套件
- 符合标准的验证测试台
如欲了解该产品的详细资料,请参照 W1910/W1912 技术资料
或是 W1910 网页
配置
W1912 LTE 基带验证程序库可添加至任意 SystemVue 环境或套装产品中。它不包含在任何套装产品中,在添加至某种套装产品中后,可用于许可证使用和产品维护。它包括已编译的程序库(W1910ET),但不是必须配备。
请点击以下链接,查看 SystemVue 的全部配置: