W1903 固定点程序库可使系统架构师在开始全力进行实施之前,查看影响整体系统性能的有限精度效应。它还能提供位真、有限精度模块和仿真器,用于支持对所有固定点信号处理实施进行模块级统计与分析。
工程师可设置模块的分辨率(任意整数比特)和总体精度。模块还具有描述一般硬件特性的参数,例如下溢和溢出的环绕与饱和。在进行数据流仿真时,工程师可计算关于各模块实际性能的统计数据,并对通信系统的主要动态范围和字长进行分析。架构师在设计早期便能意识到用户需要更多的计算与存储资源,并据此进行分区和制定有针对性的目标决策。
固定点程序库是进行各种硬件设计不可或缺的模块,也是在应用硬件设计套件生成 VHDL/Verilog 代码时的必备模块。
- 位真操作人员
- 完全参数化的模块
- 签名和未签名支持
- 舍入和截断模式
- 饱和与“环绕”选项
- 对模块级溢出、下溢和动态范围的固定点统计
- 支持多速率
- 逻辑选通
- FIR 位真线性滤波器
- 用于高级 DSP 算法的平方根和除法
配置
哪些套装产品中包括 W1903 固定点程序库?
W1903 固定点程序库可与其他模块交互
- W1903 固定点程序库可添加至任意 SystemVue 环境。
- W1717 硬件设计套件需要这种模块。
请点击下面的链接,查看 SystemVue 的全部配置: