这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置  

典型配置

W1465BP SystemVue System Architect Perpetual bundle license

  • R-35B-001-A Node-locked license
  • R-36B-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

W1465 Image

当系统架构师与算法开发人员在物理层(PHY)上进行通信系统设计时,SystemVue System Architect 可以帮助他们显著缩短设计时间并提高验证效率。它为 SystemVue 环境添加了固定点真实硬件仿真模型和 VHDL/Verilog 硬件实施路径。它可在系统级上快速设计原型和进行硬件效应验证,帮助架构师以前所未有的速度完成物理层设计。

SystemVue 将简单易用的环境与固有多态建模和专用仿真技术结合使用,能够建立增强型的射频电子系统级(ESL)设计流程。鉴于通用环境的复杂程度会对创新性分析造成影响,SystemVue 专为通信物理层架构师和硬件设计人员而设计,帮助其完成上述任务。它支持快速进行勘测并生成算法和信号处理架构,以及快速进行原型设计、验证和重复使用,缩短从数学算法编写到实际测试仪器制作的整个过程。因此,它可以帮助航空航天/国防和商业无线系统的设计人员将物理层概念更快地转变为业经验证的设计,增强他们对设计的信心。

选择 SystemVue System Architect 的理由?

  • 可将通信物理层(PHY)架构设计的工作量减少一半
  • 提升实际性能
  • 适用于现有的设计流程

DQPSK 通信系统

谁将得益于 SystemVue System Architect?

  • System architects 可以避免主观臆测,为高性能物理层设计提供更好的设计选择与划分。HDL 生成功能可帮助设计人员更快设计出有效的硬件原型,获得成熟且继续演进的设计。
  • HDL hardware designers 可将自身的 HDL IP 模块与硬件设计套件提供的模块结合使用,快速生成高质量的代码,并提供 SystemVue 平台的所有用户界面和验证优势,支持 HDL 设计人员在 GUI 或文本界面中进行 ESL 级设计。您可以把 SystemVue 用作进行通信物理层 IP 设计的原始平台。
  • 负责多个领域工作的软件定义无线电(SDR)架构师和设计人员将会非常喜欢这种业经验证的方法(即由 HDL 生成质量良好、可读性强且目标适中的程序模块)带来的生产效率改善。

W1462

SystemVue System Architect 的竞争优势是什么?

与通用的基带硬件设计环境不同,SystemVue 专为通信物理层设计工作而设计。它把简单易用的 ESL前端设计流程与专用的仿真功能相结合,并增加了原始通信物理层 IP,从而构成一个多态建模解决方案。

W1464

配置

请点击以下任意项,详细了解 W1465 SystemVue System Architect 的优势。

SystemVue System Architect 包含哪些组成部分?

技巧:在全部 SystemVue 捆绑套件中,W1465 拥有强大的功能,支持机构将该配置作为其主要 ESL 前端环境的标准配置使用。只需添加 LTE 或 WiMAX 基带验证程序库及是德测试仪器,您便可以前所未有的速度设计出有效和创新的物理层设计。

请点击以下链接,查看 SystemVue 的全部配置: