这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置  

典型配置

W1464BP SystemVue RF Architect Perpetual bundle license

  • R-35B-001-A Node-locked license
  • R-36B-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

SystemVue ESL Design SoftwareW1464 SystemVue RF System Architect 可以为系统架构师和算法开发人员极大地节省设计时间和提高验证效率,更快地在物理层(PHY)上设计通信系统体系结构。W1464 是一个产品套件,将 W1719 射频系统设计套件添加到 W1461 SystemVue Comms Architect 的基础环境中。通过添加专用的射频系统体系结构专用软件,设计人员可以更精确地考虑射频与基带 DSP 算法的交互,并实现更积极的系统分区和更高的整体性能。

W1464 支持使用图形模块、MATLAB 脚本模型、C++ 进行基带建模,并可与 VHDL/Verilog 仿真器配合进行谐同仿真。W1464 还接受射频 X 参数模型(来自先进设计系统)和快速电路包络(FCE)模型(来自 GoldenGate),可以在实施后提供自下而上的快速系统级验证。通过连接到最新的测试设备,SystemVue 能够实现跨域的、“基于模型的设计” 流程,包括从概念到硬件验证的全过程。

W1464 的目标用户是谁?

  • 需要从真实的射频仿真器获得更高射频建模保真度的系统架构师和 C++/MATLAB 建模人员
  • 需要考虑标准、调制、MATLAB 算法的射频系统架构师
  • 对 4G/5G、雷达和卫星通信等宽带宽制式进行学术研究并提出提案的研究人员

分区,然后统一基带和射频

W1464 SystemVue RF System Architect 是一个十分出色的设计环境,能够对联合基带射频体系结构进行建模,然后在其开发流程中跟踪进行验证。它为基带和射频团队提供了一个通用框架,使他们能够对正在进行的工作进行顺畅交流。关于 W1464 套件功能的更多信息,请参见描述 W1461 和 W1719 的各个页面。

The W1464 includes RF modulation effects inside the RF system architecture tool

图 1. W1464 在射频系统体系结构工具中提供了射频调制效果,使宽带通信设计人员能够识别各种错误(例如非线性、相位噪声和滤波器平坦度)的来源。SystemVue W1719 RF System Design Kit

图 2. W1719 射频系统设计套件为基带算法开发人员和系统级架构师提供了更深入的射频洞察力和射频设计连通性。

SystemVue W1464 Flow

图 3. W1464 SystemVue RF System Architect 将基带算法和射频系统体系结构相结合,更真实地洞察系统的整体性能。

配置

请点击下列各项,详细了解 W1464 SystemVue RF System Architect 的优势。

SystemVue RF System Architect 包含哪些组件?

W1464 的现有用户可能会考虑以下附件产品:

要查看全部 SystemVue 配置,请参见 SystemVue 产品结构与选件汇总