这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
陶瓷电容器生产测试新标准
Keysight E4981A 电容表性能卓越,是陶瓷电容器制造测试的理想选择。 E4981A 凭借出色的测量速度和准确度而享誉业界。
测量时间
- 高速测量:2.3 ms(1 MHz)、3.0 ms(1 kHz)、11.0 ms(120 Hz)
基本准确度
- 准确的 C-D 测试:0.07%,0.0005
更多特性
- 9 料仓分选
- 256 多通道校正
- SCPI 命令和机械手/扫描仪接口与 4268A 和 4288A 兼容
- 在高值陶瓷电容器测试中测试信号电平补偿
- 通用个人电脑连通性(LAN、USB 和 GPIB)
替代 4268A 和 4288A 的完整解决方案
- 测量速度快——2 ms(1 MHz 时从触发到 EOM 的时长)
- 准确、可重复的测量,即使是小电容也可以测量。
- 宽广的电容量程:0 F 至 2.0 mF
- (0 F 至 1.5 nF/1 MHz)
- (68 pF 至 200 nF/1 kHz)
- (6.8 nF 至 2 mF/120 Hz)
- (0 F 至 1.5 nF/1 MHz)
- 兼容 4268A 和 4288A
- SCPI 命令
- 机械手 I/F
- 扫描仪 I/F
- SCPI 命令
- 适用于生产测试的增强功能
- 增强的接触故障检测
- 同步电源
- 1 MHz 时的频移(±1%、±2%)
- 数据传输速度更快
- 增强的接触故障检测
E4981A 电容表可以为生产线上的陶瓷电容器测试提供高速、可靠的测量。 E4981A 能够准确测量从低值到高值的电容。 E4981A 电容表有助于提高陶瓷电容器测试的吞吐量,同时确保获得质量出众的元器件。
主要技术指标
查看更多
想要深入了解 E4981A?
扩展电容表的功能
关于 E4981A 电容表的特色资源
相关产品
需要帮助或遇到问题?