这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置价格 US$ 12,605

典型配置

E4981A Capacitance Meter

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • E4981A-001 Frequency, 120 Hz/1 kHz/1 MHz

典型配置价格 US$ 12,605

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

测量时间

  • 高速测量:2.3 ms(1 MHz)、3.0 ms(1 kHz)、11.0 ms(120 Hz)

基本精度

  • 精确的 C-D 测试: 0.07%,0.0005

更多特性

  • 9 仓室(Bin)分类器
  • 256 多通道校正
  • SCPI 命令和处理器/扫描仪接口与 4268A 和 4288A 兼容
  • 对测试信号的电平进行补偿,用以进行高价值陶瓷电容器测试

 

  • 通用 PC连通性(LAN、USB 和 GPIB)

描述

E4981A 电容计可为生产线中的陶瓷电容器测试提供高速、可靠的测量。E4981A 能够精确测量从低值到高值的电容,从而可以提高测试吞吐量,同时确保在陶瓷电容器测试中的元件具有出色的质量。