这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 11,029

典型配置  

典型配置

L4534A Digitizer, 4 channel, 20 MS/s, 16-bit

  • L4534A-001 Standard memory (32MS/Ch)
  • Return to Keysight Warranty - 3 years
  • L4534A-0B0 Download the product manual from the Keysight website

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

L4534A-001 Standard memory (32MS/Ch)
L4534A-002 Extended memory (128MS/Ch)
L4534A-908 Rackmount kit, L4534A
L4534A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
L4534A-ABA English manual set included, with full documentation on CD ROM

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

相关产品和解决方案

  • no image available L4400 系列 LXI 开关和控制模块 

    L4400 系列 LXI 开关和控制模块

    • 独立仪器
    • 开关模块、数字 I/O 和模拟输出仪器
    • 以太网连通性
    • 图形 web 页面
       

  • L4532A 产品图片 L4532A 20 MSa/s,双通道 LXI 数字转换器 

    L4532A 20 MSa/s,双通道 LXI 数字转换器

    LXI 数字转换器是一款 1U 高、全机架宽的独立式仪器,具有高达 20 MSa/s 的采样率、高性能前端、高达 ± 250V 的隔离输入和板上测量功能。

  • 34980A 34980A 多功能开关/测量单元 

    34980A 多功能开关/测量单元

    • 8 插槽主机,有 21 种插入式模块可供选择
    • 内置 6 ½ 位数字万用表
    • 高达 1000 个通道/s
    • LAN、USB 和 GPIB
    • 内置 Web 界面
       

  • 安捷伦数字万用表34410A 产品图片 34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    是德 34410A 高性能数字万用表可提供快速、精确及低成本的工作台及系统测试功能。

相关行业和技术