这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 5,953

典型配置  

典型配置

U2000B USB Sensor, 10MHz to 18GHz (-30 dBm to +44 dBm)

  • U2000B-100 Type-N (male) connector
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:10 MHz 至 18 GHz
  • 宽动态范围(-30 dBm 至 +44 dBm)
  • 连接到被测件时进行内部零位调整
  • 高达 250 个读数/秒的高测量速度
  • 支持内部和外部触发测量
  • 无需功率计,在 PC 上显示功率测量结果
  • 兼容其他是德仪器
  • 内部触发和迹线显示功能

描述

U2000 系列功率传感器得到 Keysight BenchVue 软件的支持。BenchVue 软件使您无需编程,便可轻松控制功率计记录数据,并通过广泛的显示选件查看测量结果。

只需将此传感器连接至安装有 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制和分析应用软件的计算机,便可执行平均功率测量与分析。

最新!内置触发和迹线显示功能

内置触发功能能够基于猝发信号包络进行触发,无需使用外部触发信号;迹线显示功能则提供了信号包络的图形视图,有助于选通设置和触发电平设置。所有 U2000 传感器(除了 U2004A 之外)都具有这些新功能。如果您目前是 USB 传感器用户,只需下载 U2000 系列 USB 功率传感器固化软件,便可进行免费升级。

仪器兼容性:

现在,其固化软件与是德科技选定仪器全面兼容。

找不到您要找的吗?请试用我们的特殊选件。Keysight Technologies F and S Award Logo