这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34934C 用于 34934A 四个 4x32 舌簧式矩阵的配置模块

出售方:

基本配置价格 US$ 431

典型配置  

典型配置

34934C Configuration Block for 34934A Quad 4x32 Reed Matrix, with Dsub connections and expansion

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • 34934C-001 Configure as 4x128 1-wire or 4x64 2-wire

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

34934C-001 Configure as 4x128 1-wire or 4x64 2-wire
34934C-002 Configure as 8x64 1-wire, 8x32 2-wire, or 16x32 1-wire
Y1134A
Row expansion cables for 34934C and 34934T 

Row expansion cables for 34934C and 34934T

Y1134A
Keysight Y1134A 是用于 34934C 配置模块和 34934T 端接块的行扩展电缆。

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Agilent 34980A 模块图片 34933A 适用于 34980A 的双/四 4x8 舌簧式矩阵 

    34933A 适用于 34980A 的双/四 4x8 舌簧式矩阵

    • 64 条双线或 128 条单线高速舌簧式继电器交叉点
    • +/-150V 峰值、0.5a 的开关;1.5A 负载电流
    • 双 4x8、8x8 或 4x16 双线配置
    • 连接至内部数字万用表
    • 可通过 4 条双线模拟总线进行扩展
       

  • Sample Terminal Block -  Wired 34932T shown 34934T 用于 34934A 四个 4x32 舌簧式矩阵的端接块 

    34934T 用于 34934A 四个 4x32 舌簧式矩阵的端接块

  • no image available Y1134A 用于 34934C 和 34934T 的行扩展电缆 

    Y1134A 用于 34934C 和 34934T 的行扩展电缆

    Keysight Y1134A 是用于 34934C 配置模块和 34934T 端接块的行扩展电缆。