这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

相关产品和解决方案

  • no image available 存储域网(SAN)测试解决方案(1730系列) [已停产] 

    存储域网(SAN)测试解决方案(1730系列) [已停产]

    Keysight 1730 SAN 测试系统为网络设备制造商和配置、评测、验证和测试光纤通道开关和网络的集成商提供帮助。

  • no image available 汽车网络测试产品 [已停产] 

    汽车网络测试产品 [已停产]

    汽车网络测试产品

  • Agilent E2920 Series PCI、PCI-X 总线训练器和分析仪(E2920 系列)[已停止生产] [已停产] 

    PCI、PCI-X 总线训练器和分析仪(E2920 系列)[已停止生产] [已停产]

    使用 Keysight E2920 系列,验证、优化和测试使用 PCI 或 PCI-X 总线的设计。

  • E2969B Protocol Test Card E2969B 协议测试卡(PTC)II,用于 PCIe 2.0 [已停产] 

    E2969B 协议测试卡(PTC)II,用于 PCIe 2.0 [已停产]

    能够进行器件测试,帮助客户验证 PCIe2.0 解决方案的功能和一致性设计,为进行 PCI-SIG® 的正式一致性测试做好准备。

  • N4241F image N4241F 用于嵌入式PCIe 2.0的PCIe Gen2飞线探头 [已停产] 

    N4241F 用于嵌入式PCIe 2.0的PCIe Gen2飞线探头 [已停产]

    无需使用内部连接器,即可以2.5 GT/s和5.0 GT/s的速率接入PCIe 2.0链路...

  • no image available 适用于先进交换互连的协议分析仪和训练器(E2980A) [已停产] 

    适用于先进交换互连的协议分析仪和训练器(E2980A) [已停产]

    先进交换系列(E2980A)

  • no image available 协议分析仪和训练器 [已停产] 

    协议分析仪和训练器 [已停产]

    已停产协议分析产品和附件的产品信息和资源。