协议分析仪的业界最快锁定速度;适用于 PCIe 2.0® 的 ASPM™
- 退出 L0 和 L1 时的可靠的数据捕获,具有业界最快的锁定 11 个快速训练序列(典型值)的锁定速度
- 支持所有现有的第二代探头;包括 Mid-bus 2.0、插槽内插探测器 2.0 和飞线探头 2.0
N5322A 扩展接口模块具有协议分析仪业界最快的锁定速度,以支持 PCIe 2.0 的活动状态电源管理(ASPM)捕获和分析。
ASPM 是业界用来减少电子设备功耗的一种主要方法。节能对移动设备非常重要,可以使电池寿命更持久。但是由于能源成本日益增加,以及出于环保考虑,节能对数据中心的设备也越加重要起来,例如,服务器、存储设备和网络设备。这种趋势将在 ASPM 设备制造中推动更严格的设计和测试要求。是德的扩展接口模块专为简化 ASPM 测试而设计。
扩展接口模块是可选的,制造商可以在业务需要 ASPM 测试时购买这一模块。这种灵活性使模块部署更加经济高效。此外,扩展接口模块和协议分析仪模块适应相同的帧,并支持所有现有的 Keysight PCIe 2.0 探头,包括 Mid-bus 2.0、插槽内插探测器和飞线探头 2.0。因此,扩展接口模块支持所有探头类型,在保护投资和为任何是德分析仪或探头增加价值的同时,具有业界领先的锁定时间。
PCI Express 和 PCIe是 PCI-SIG 的注册商标。