这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 测试夹具和测试仪
- 16196D 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
16196D 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz
对尺寸为(0.4L ± 0.02) x (0.2W ± 0.02) x(0.11H至0.22)的SMD执行准确且可重复的测量
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
对尺寸为(0.4L ± 0.02) x (0.2W ± 0.02) x(0.11H至0.22)的SMD执行准确且可重复的测量
特点
16196D 表面贴装器件(SMD)测试夹具具有良好的可重复性和可用性,相关性精确至 3 GHz。 16196 系列夹具属定制设计,可适应特定的 SMD 尺寸(见下表),并提供可重复的被测器件定位和可靠的接触,以实现稳定的测量结果,降低操作员引发错误的可能性。 从传统上来看,SMD 电感器评估达到 3 GHz 是很难实现的,而现在有了 16196 系列,则可以很容易地进行精确且可重复的测量。
16196 系列适用的器件尺寸 | ||
---|---|---|
型号 | 尺寸编码 | 尺寸规格:长 x 宽 x 高(mm) |
16196A | 0603 (inch) / 1608 (mm) | (1.6 ± 0.15) x (0.8 ± 0.15) x (0.4 - 0.95) |
16196B | 0402 (inch) / 1005 (mm) | (1.0 ± 0.1) x (0.5 ± 0.1) x (0.3 - 0.6) |
16196C | 0201 (inch) / 0603 (mm) | (0.6 ± 0.03) x (0.3 ± 0.03) x (0.27 - 0.33) |
16196D | 01005 (inch) / 0402 (mm) | (0.4 ± 0.02) x (0.2 ± 0.02) x (0.11 - 0.22) |
详细了解是德科技 LCR 表及阻抗测量产品附件
需要帮助或遇到问题?