这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
- 存储校准系数的 EEPROM 消除了手动输入的困难,
- 频率范围从 10 MHz 到 26.5 GHz
- 动态范围从 -35 dBm 到 +20 dBm
- 功率线性度小于 1%
- 出色的不匹配不确定性和高精度功率重复性 SWR
- 精确校准,可追溯,d达到美国国家标准与技术研究所标准(NIST)
- 与 8480 系列兼容的 SCPI 代码(可选CFT)
注:可选 CFT 可替代传统的8480系列功率传感器用于校准系数手动输入和 SCPI 兼容性。 选项CFT与43x和其他过时的功率计不兼容
- 与 E 系列传感器兼容的SCPI代码(标准选项)
- 与 EPM(N1913/14A、E4418/19B)、EPM-p(E4416/17A)、p 系列(N1911/12A)功率表兼容的 SCPI 代码
注:所有 N8480 系列功率传感器均与 Keysight 43x、E1416A、N8262A功率表不兼容,5314x 微波计数器和 E7495x 基站测试装置
想要深入了解 N8485A?
扩展热电偶功率传感器的功能
关于 N8485A 热电偶功率传感器的特色资源
需要帮助或遇到问题?