这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 2,317

典型配置  

典型配置

N8485A Power Sensor - Thermocouple, average, 10MHz to 26.5GHz

  • N8485A-100 Connector, 3.5mm
  • N8485A-STD Standard option, -35dBm to +20dBm
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • EEPROM 可存储校准因数代替手动输入
  • 宽频率范围:10 MHz 至 26.5 GHz
  • 宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm
  • 小于 1% 的最佳功率线性、失配不确定度的出色驻波比和高度精确的功率可重复性
  • 精确校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST)
  • 与 8480 系列兼容的 SCPI 代码(选件 CFT)

注:选件 CFT 可作为传统 8480 系列功率传感器的替换元件,同时保留了校准因数手动输入和 SCPI 兼容性等特点。选件 CFT 不兼容 43x 和其他已停产的功率计。

  • 与 E 系列传感器兼容的 SCPI 代码(标准选件)
  • 可兼容 EPM(新型 N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、P 系列(N1911/12A)功率计 (需要升级固化软件)

注:所有 N8480 功率传感器均不兼容 Keysight 43x、E1416A、N8262A 功率计、5314x 微波计数器和 E7495x 基站测试仪。 (更多信息)

描述

N8480 系列功率传感器是 8480 系列功率传感器的替代解决方案。全新的功率传感器结合了 EEPROM 特性,使用户无需向功率计手动输入校准因数即可校准功率传感器。通过与传统 8480 系列功率传感器进行比较,您会发现 N8480 系列有了巨大改进,例如更宽的动态范围和频率范围、更佳的精度、线性、可重复性以及驻波比。

找不到您要找的吗?请尝试点击 特殊选件 进行查找。