这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 1,674

典型配置  

典型配置

N8481A Power Sensor - Thermocouple, average, 10MHz to 18GHz

  • N8481A-100 Type-N (m) connector
  • N8481A-STD Standard option, -35dBm to +20dBm
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

N8481A-0B1 English language operating and service guide, printed
N8481A-100 Type-N (m) connector
N8481A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N8481A-200 APC-7 connector
N8481A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N8481A-ABJ Japan - Japanese operating and service guide, printed
N8481A-CFT Cal factor option, -30dBm to +20dBm
N8481A-H02 DC coupled sensor 10MHz - 18GHz, -35dBm to +20dBm
N8481A-H84 Avr pwr,10MHz-18GHz with 1GHz steps,-35dBm to +20dBm,N-type,std lab cal
N8481A-STD Standard option, -35dBm to +20dBm
11730A
功率传感器和 SNS 噪声源电缆(1.5 米/5 英尺) 

功率传感器和 SNS 噪声源电缆(1.5 米/5 英尺)

11730A
11730A 功率传感器电缆(灰色)可与 8480、E 系列功率传感器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率传感器)和 SNS 系列噪声源结合使用。
11730B
功率传感器和 SNS 噪声源电缆(3 米/10 英尺) 

功率传感器和 SNS 噪声源电缆(3 米/10 英尺)

11730B
11730B 功率传感器电缆(灰色)可与 8480、E 系列功率传感器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率传感器)和 SNS 系列噪声源结合使用。
11730C
功率传感器和 SNS 噪声源电缆(6.1 米/20 英尺) 

功率传感器和 SNS 噪声源电缆(6.1 米/20 英尺)

11730C
11730C 功率传感器电缆(灰色)可与 8480、E 系列功率传感器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率传感器)和 SNS 系列噪声源结合使用。
11730D
Power Sensor Cable (15.2m/50 feet) 

Power Sensor Cable (15.2m/50 feet)

11730D
Power sensor cable, length 50-ft (15.2 m)
11730E
Power Sensor Cable, (30.5m/100 feet) 

Power Sensor Cable, (30.5m/100 feet)

11730E
Power sensor cable, length 100-ft (30.5 m)

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • no image available EPM和EPM-P系列功率计 

    EPM和EPM-P系列功率计

    EPM功率计提供了CW和平均功率测量功能。EPM-P功率计提供了峰值、均值、峰值均值比和时间选通功率测量功能。

  • no image available P系列功率计 

    P系列功率计

    Keysight P系列功率计可提供宽带(30 MHz视频带宽)峰值、平均值、峰均比、最大功率值、最小功率值、上升时间、下降时间及统计(CCDF、PDF)测量。