这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5092A 可配置的多端口测试仪

出售方:

典型配置价格 US$ 42,078

典型配置

E5092A Configurable Multiport Test Set

  • E5092A-08C Cables and adaptors for the E5071C option 44x/48x
  • E5092A-020 20GHz Switching Test Set, up to 22-port extension / up to 10 full crossbar capability
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

典型配置价格 US$ 42,078

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

E5092A-020 20GHz Switching Test Set, up to 22-port extension / up to 10 full crossbar capability
E5092A-08C Cables and adaptors for the E5071C option 44x/48x
E5092A-09A Cables and adaptors for the E5080A option 445/465/495
E5092A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E5092A-1CM Rack mount kit
E5092A-1CN Front handle kit
E5092A-1CP Rack mount/handle kit
E5092A-20C E5092A-20C Cables and adaptors for the E5071C option 4K5
E5092A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E5092A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • no image available 频谱分析仪的频率范围扩展至 110 GHz (选件 093) 

    频谱分析仪的频率范围扩展至 110 GHz (选件 093)

    • 高达 110 GHz 的频率范围
    • 支持宽带和频段波导解决方案
    • 毫米波频率的多通道频谱分析
    • 要求 PNA/PNA-X 上装有选件 090

  • no image available 频谱分析仪的频率范围扩展至 110 GHz 以上 (选件 094) 

    频谱分析仪的频率范围扩展至 110 GHz 以上 (选件 094)

    • 频率范围超过 110 GHz
    • 支持宽带和频段波导解决方案
    • 毫米波频率的多通道频谱分析
    • 要求 PNA/PNA-X 上装有选件 090

  • no image available E5080A-790 测量向导助手(MWA)软件 [已停产] 

    E5080A-790 测量向导助手(MWA)软件 [已停产]

    • 适用于 E5080A 和 E5092A 可配置多端口测试仪
    • 用于简化多端口器件测量
    • 在设置向导的逐步引导下,轻松、快速地完成测量设置
    • 配有多端口测试仪的测量连通性矩阵

相关产品和解决方案

  • no image available E5071C ENA 矢量网络分析仪 

    E5071C ENA 矢量网络分析仪

    • 9 kHz 至 4.5/6.5/8.5/14/20 GHz
    • 2 或 4 端口,50 Ω
    • 130 dB 动态范围
    • 增强 TDR 测量选件

  • Agilent Product Photo N4431B 射频电子校准件(ECal),9 kHz 至 13.5 GHz,4 端口 

    N4431B 射频电子校准件(ECal),9 kHz 至 13.5 GHz,4 端口

  • Agilent N4433A Photo N4433A 微波电子校准件, 300 kHz to 20 GHz,4端口, 3.5mm 

    N4433A 微波电子校准件, 300 kHz to 20 GHz,4端口, 3.5mm