这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
一般特性
- 使用平面镜光学元件,获得0.15 nm 位置分辨率
- 使用 15 MHz 分裂激光头,获得± 2.29 m/s 平面镜载物台速度
- 接收机灵敏度为 0.065 µW
- 配备循环误差补偿选件
使用平面镜光学元件进行操作
- 分辨率:0.15 nm
- 15 MHz 分体式激光头的最大速度:± 2.29 米/秒;15 MHz 分体式:± 1.1 m/s
时序
- 位置更新率:10 MHz
特殊功能
- 每个系统最多配备 8 个电路板,可同时测量 31 个轴
- 10/100 Base T LAN 连接;支持 DHCP;具有多个触发选件,可以完成基于 Web 浏览器的定时数据捕获
- 在 10MHz(10 lsbs/轴)频率时,可以同时输出 4 个轴位置
- 在 10MHz(轴数)频率时,可以完成 36 位、2 秒的补码硬件位置输出
Keysight N1225A 使用配备 VME 总线系统的激光干涉测量,可以为高性能定位系统提供超灵敏的光纤接收机和高分辨率距离测量。 多块 N1225A 电路板可以连接在一起,进行多达 31 个轴的位置测量。 配备标准网络浏览器,可以执行“类似示波器”的数据采集。
主要技术指标
Bus
VME and VME64x
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
10000
Max Data rate over bus (kHz)
100
Number of Axes per board
3 or 4
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
0.15
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
± 2290*
Bus
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
Max Data rate over bus (kHz)
Number of Axes per board
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
VME and VME64x
10000
100
3 or 4
0.15
± 2290*
查看更多
Bus:
VME and VME64x
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz):
10000
Max Data rate over bus (kHz):
100
Number of Axes per board:
3 or 4
Plane Mirror (PM) Resolution (nm):
0.15
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability:
± 2290*
想要深入了解 N1225A?
扩展 4 通道高分辨率激光轴电路板的功能
关于 N1225A 4 通道高分辨率激光轴电路板的特色资源
需要帮助或遇到问题?