这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

相关软件产品

  • Agilent E6703D W-CDMA lab application for the 8960 Series 10 E6703D W-CDMA/HSDPA实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703D W-CDMA/HSDPA实验室应用软件 [已淘汰]

    W-CDMA/HSDPA实验室应用软件

  • 用于 8960 系列 10 的 Agilent E6719C 实验室应用软件套件 E6719E 实验室应用软件套件 [已淘汰] 

    E6719E 实验室应用软件套件 [已淘汰]

  • 用于 8960 系列 10 的 Agilent E6717A 实验室应用软件套件 E6717C UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰] 

    E6717C UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰]

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717D UMTS Lab Application Suite [已淘汰] 

    E6717D UMTS Lab Application Suite [已淘汰]

    A collection of 8960 lab applications that gives developers of UMTS wireless devices the tools they need to verify new designs.

  • E6720A and E6920A 年度合同 E6720A 实验室应用软件年度合同 

    E6720A 实验室应用软件年度合同

    E6720A 实验室应用软件和 E6920A 协议应用软件年度合同

  • no image available E6719F Lab Application Suite [已淘汰] 

    E6719F Lab Application Suite [已淘汰]

    The Keysight E6719F Lab Application Suite is a powerful suite of lab applications providing R&D developers with leading edge tools needed for today's multi-format wireless device development at a significant cost savings.

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717E UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰] 

    E6717E UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰]

    UMTS 实验室应用软件套件

  • E6719H E6719H 实验室应用软件套件 [已淘汰] 

    E6719H 实验室应用软件套件 [已淘汰]

    E6719H 实验室应用软件是一套功能强大的实验室应用软件,可以为无线设备研发人员提供领先的多制式无线设备开发工具,并帮助节省大量成本。

  • E1968A GSM/GPRS手机测试软件 E1968A GSM/GPRS/EGPRS 手机测试应用软件 

    E1968A GSM/GPRS/EGPRS 手机测试应用软件

    E5515C-8960提供的E1968A GSM/GPRS手机测试软件实现了关键功能,可以检验GSM、GPRS和EGPRS移动设备的性能。

  • E6704A E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件 

    E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件

    EGPRS(EDGE)实验室应用软件

  • E6701F E6701E 和 8960 测试仪可用于 GSM GPRS EGPRS 3GPP 手机测试 E6705A GSM/GPRS/EGPRS 加密功能,用于手机测试 

    E6705A GSM/GPRS/EGPRS 加密功能,用于手机测试

    Keysight E6705A GSM/GPRS/EGPRS 加密软件与 E6701F/E6704A 实验室应用软件在 8960 运行,以测试采用密码计算功能的移动设备。

  • no image available E6708A 用于 E6701H/E6703G 的增强型 GAN 选件 

    E6708A 用于 E6701H/E6703G 的增强型 GAN 选件

    E6708A 增强型 GAN 是对 E6701H 或 E6703G 实验室应用软件的扩展,提供全新的 GANC(E6962B)、3G GAN 数据测试、100% 的 GAN 一致性测试(包括客户提供的 SEGW)、话音质量测试功能等等。

  • E6715A W-CDMA/HSPA Encryption Functionality for Mobile Test E6715A 用于移动测试的 W-CDMA/HSPA 加密功能 

    E6715A 用于移动测试的 W-CDMA/HSPA 加密功能

    利用加密(Ciphering)功能测试 W-CDMA/HSPA 移动设备的性能

相关产品和解决方案

  • Standard Design Verification and Conformance System GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统 

    GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统

    Keysight GS-8800 是一种多制式射频设计验证系统。通过保证在全面的一致性测试中得到更好结果,而将设计确认费用减到最小。

  • E6720A and E6920A 年度合同 E6720A 实验室应用软件年度合同 

    E6720A 实验室应用软件年度合同

    E6720A 实验室应用软件和 E6920A 协议应用软件年度合同

  • no image available E5515U Premier 升级服务 - 针对 E5515B/C 无线通信测试仪 

    E5515U Premier 升级服务 - 针对 E5515B/C 无线通信测试仪

  • E5515C 无线通信测试仪 E5515C 无线通信测试仪 

    E5515C 无线通信测试仪

    E5515C 8960 Series 10 无线通信测试仪能为移动设备制造商带来直接的竞争优势。