这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6785E 快速切换实验室应用软件

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

相关产品和解决方案

  • no image available E6706C 1xEV-DO 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6706C 1xEV-DO 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6706C 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可以提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • no image available E6706B 1xEV-DO 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6706B 1xEV-DO 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6706B 实验室应用软件在 Keysight 8960 无线通信测试仪上运行,可为移动设备的设计、集成和验证提供网络仿真器。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703F W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703F W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6703F 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701G GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701G GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰]

    GSM/GPRS 实验室应用软件

  • E6702C cdma2000 实验室应用软件 E6702C cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6702C cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6706C 实验室应用软件在业界标准的 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供网络仿真及移动器件设计和集成。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703G W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703G W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6703G 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701H GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701H GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰]

    GSM/GPRS 实验室应用软件

  • E6702C cdma2000 实验室应用软件 E6702D cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6702D cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰]

    cdma2000 实验室应用软件

  • no image available E6706D 1xEV-DO实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6706D 1xEV-DO实验室应用软件 [已淘汰]

    1xEV-DO实验室应用软件

  • E6701F E6701E 和 8960 测试仪可用于 GSM GPRS EGPRS 3GPP 手机测试 E6701F GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701F GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6701F 实验室应用软件在 Keysight 8960 无线通信测试仪上运行,可为移动设备的集成、验证和回归测试提供网络仿真器。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP 手机测试分析 E6703E W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703E W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6703E 实验室应用软件在 Keysight 8960 无线通信测试仪上运行,可为移动设备的设计、集成和验证提供网络仿真器。

  • E6702B cdma2000实验室应用软件 E6702B cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6702B cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰]

    8960无线通信测试仪(E5515C)使用的Keysight E6702B cdma2000实验室应用软件可以直接代替E6702A。

  • E6704A E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件 

    E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件

    EGPRS(EDGE)实验室应用软件