这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

描述

将 Keysight MXG ATE 模拟信号发生器安装到标准的 19 英寸 EIA 机柜中

配有选件 1CM 的 Keysight MXG ATE 提供一个机架安装套件,其中包括一对镶条和必要的硬件,可以将该信号发生器安装到标准的 19 英寸(482.6 毫米)EIA 机柜中。通过仪器中的预留孔将镶条连接至信号发生器,并保证信号发生器位于机架前面的安装支柱上。安装时,信号发生器要占用机柜(3.5 英寸(88.1 毫米))的 2 个机架单元(EIA 单元)。

由于这些镶条没有把手凹槽,因此无法供带把手的仪器使用。如果您需要带把手的机架安装套件,请参见 N5161A-1CP。

该选件可以通过产品升级进行添加。