这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W2209BP ADS Core,Circuit Sim,版图,Momentum G2,Ptolemy,Verilog-A,成熟的无线程序库,FEM Sim

出售方:

典型配置  

典型配置

W2209BP ADS Core, Circuit Sim, Layout, RFPro, Momentum, FEM, Ptolemy, Verilog-A, Mature Wireless Libraries bundled software license

  • R-35A-001-A Node-locked license
  • R-36A-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • W2200 Advanced Design System Core W2200BP 先进设计系统(ADS)内核 

    W2200BP 先进设计系统(ADS)内核

    高频设计软件、仿真和合成套件为企业级的射频、微波、MMIC 或 RFIC 设计流程提供调谐、优化和统计设计支持。

  • W2300 W2300EP 谐波平衡元件 

    W2300EP 谐波平衡元件

    可对多音频源激励的非线性电路进行分析,并为放大器、射频、微波、振荡器和定制电路设计提供实用和广泛的预配置仿真设置。

  • W2321 W2321EP 版图元件 

    W2321EP 版图元件

    全面的物理设计环境,特别适用于高频电路的开发,包括 DXF、Gerber、IGES 和 GDS-TT 格式的设计图转换器。

  • W2303 W2303EP Verilog-A 元件 

    W2303EP Verilog-A 元件

    可对 ADS 和 GoldenGate 中的 Verilog-A 模型进行仿真。 这个编辑器解决方案在仿真时间方面可与内置模型相媲美。

  • W2301 W2301EP 电路包络元件 

    W2301EP 电路包络元件

    除了为设计线性化电路、射频系统和 PLL 系统提供模板之外,还针对复杂的数字调制射频信号提供了高效仿真技术。

  • W2341 W2341EP Momentum G2 元件 

    W2341EP Momentum G2 元件

    三维屏幕电磁场(EM)仿真器可用于无源电路分析, 还包括使用动画显示导体和插槽中的电流流动的模块、电路优化模块和分析建模模块。

  • W2205 W2216BP ADS Core,版图,谐波平衡,电路包络,Momentum G2 捆绑套件 

    W2216BP ADS Core,版图,谐波平衡,电路包络,Momentum G2 捆绑套件

    先进设计系统捆绑套件包含 ADS Core、ADS 版图、谐波平衡仿真器、电路包络仿真器和 Momentum G2 三维平面电磁场仿真器

  • W2361 W2361EP Ptolemy 元件 

    W2361EP Ptolemy 元件

    系统级仿真和设计解决方案,用于对同步和时间同步数据流进行分析,并提供了模型分析/优化功能以及 HDL Cosim、数字、802.xx、天线、无线电和蓝牙®设计模型。

  • W2363 W2363EP 成熟的无线程序库元件 

    W2363EP 成熟的无线程序库元件

    提供符合无线连通性标准的物理层级系统/模型,可提供“最佳参考”模型,以便在设计阶段早期对算法和系统性能进行仿真和验证。

  • W2302 W2302EP 瞬态卷积元件 

    W2302EP 瞬态卷积元件

    先进的时域仿真器,包括 IBIS I/O 模型、信号完成性验证功能、宽带和高频 SPICE 仿真功能。

  • W2302 W2308EP 通道仿真器元件 

    W2308EP 通道仿真器元件

    通道仿真器元件软件许可证

  • W2302 W2310EP 瞬态仿真器和宽带 SPICE 

    W2310EP 瞬态仿真器和宽带 SPICE

    先进的时域仿真器,包括 IBIS I/O 模型、信号完整性验证功能、宽带和高频 SPICE 仿真功能,但是不包括通道仿真功能。

  • W2342 W2342EP Keysight FEM 仿真器元件 

    W2342EP Keysight FEM 仿真器元件

    将全面的 3D FEM 解决方案集成到先进设计系统(ADS)流程中

  • W2342 W2359EP PIPro 电源完整性电磁分析元件 

    W2359EP PIPro 电源完整性电磁分析元件

    • 用于对复杂 PXB 进行 PI 分析的大容量电磁仿真
    • 用于在 ADS 中执行 PI 和 SI 分析的一种紧密结合的工作流程
    • 直流压降分析
    • 交流配电网络(AC PDN)阻抗分析
    • 电源平面谐振分析

  • W2342 W2360EP SIPro 信号完整性电磁分析元件 

    W2360EP SIPro 信号完整性电磁分析元件

    • 用于对复杂 PXB 进行 SI 分析的大容量电磁仿真
    • 用于在 ADS 中执行 SI 和 PI 分析的一种紧密结合的工作流程
    • 创新的复合电磁分析技术提供出色的分析速度和分析精度
    • 专注于 SI/PI 的网络驱动使用模式

  • W2342 W2340EP Momentum,FEM 超级元件 

    W2340EP Momentum,FEM 超级元件

    • Momentum G2 元件
    • Keysight FEM 仿真器元件

  • W2205 W2233BP ADS 验证捆绑套件(Core、HB、CE、VTB Engine) 

    W2233BP ADS 验证捆绑套件(Core、HB、CE、VTB Engine)

    • 包括 ADS Core、谐波平衡和电路包络仿真器。
    • 与 LTE、LTE-A 或 802.11ac 验证测试台(VTB)配合使用,提供 ADS 环境和所需的引擎,可根据无线标准仿真您的设计。
       

  • W2232 W2232BP ADS Core,Circuit Sim,Ptolemy,成熟的无线程序库捆绑套件 

    W2232BP ADS Core,Circuit Sim,Ptolemy,成熟的无线程序库捆绑套件

    先进设计系统捆绑套件包括 ADS Core、Ptolemy 和成熟的无线程序库

  • W2207 W2218BP GoldenGate Solo,ADS Core,电路仿真器捆绑套件 

    W2218BP GoldenGate Solo,ADS Core,电路仿真器捆绑套件

    先进设计系统捆绑套件包含 GoldenGate Solo、ADS Core、HB、CE 和 TC 电路仿真器。

  • W2207 W2214BP ADS Core,版图,电路仿真器,Momentum G2 捆绑套件 

    W2214BP ADS Core,版图,电路仿真器,Momentum G2 捆绑套件

    先进设计系统捆绑套件包含 ADS Core、ADS 版图、HB、CE 和 TC 电路仿真器、Momentum G2

  • W2213 W2213BP ADS Core,瞬时卷积,版图,Momentum G2 捆绑套件,谐波平衡捆绑套件 

    W2213BP ADS Core,瞬时卷积,版图,Momentum G2 捆绑套件,谐波平衡捆绑套件

    先进设计系统捆绑套件包括 ADS Core、ADS 版图、瞬时卷积仿真器、Momentum G2 三维平面电磁场仿真器和谐波平衡仿真器

  • W2211 W2211BP ADS Core,瞬时卷积,版图,Momentum G2 捆绑套件 

    W2211BP ADS Core,瞬时卷积,版图,Momentum G2 捆绑套件

    先进设计系统捆绑套件包括 ADS Core、ADS 版图、瞬时卷积仿真器和 Momentum G2 三维平面电磁场仿真器

  • W2210 W2210BP ADS Core,瞬时卷积捆绑套件 

    W2210BP ADS Core,瞬时卷积捆绑套件

    先进设计系统捆绑套件包括 ADS Core 和瞬时卷积仿真器

  • W2207 W2207BP ADS Core,Circuit Sim,版图,Momentum G2,Ptolemy 捆绑套件 

    W2207BP ADS Core,Circuit Sim,版图,Momentum G2,Ptolemy 捆绑套件

    先进设计系统捆绑套件包括 ADS Core、ADS 版图、HB、CE 和 TC 电路仿真器、Momentum G2 三维平面电磁场仿真器和 Ptolemy

  • W2206 W2206BP ADS Core,版图,谐波平衡,Momentum G2,FEM 仿真器捆绑套件 

    W2206BP ADS Core,版图,谐波平衡,Momentum G2,FEM 仿真器捆绑套件

    先进设计系统捆绑套件包括 ADS Core、ADS 版图、Momentum G2 三维平面电磁场仿真器和 FEM 仿真器