W2200BP |
ADS 核心 |
在高效的企业级原理图设计环境中,提供基本的射频和微波设计功能。快速的线性仿真、全面的滤波器和无源电路合成。 |
W2300EP |
谐波平衡组件 |
可对多音频电源激励的非线性电路进行分析,并为放大器、射频、微波、振荡器和定制电路设计提供实用和广泛的预配置仿真设置。 |
W2301EP |
电路包络组件 |
除了为设计线性化电路、射频系统和 PLL 系统提供模板之外,还针对复杂的数字调制射频信号提供了高效仿真技术。 |
W2302EP |
瞬态卷积和通道仿真组件 |
先进的时域组件包含瞬态仿真器(SPICE 瞬态分析包括 HSPICE 和 Spectre 兼容模式)、IBIS 模型库、卷积仿真器(使用频域数据生成时域模型)、通道仿真器(包括逐位和统计模式、眼图和 BER 轮廓、IBIS AMI)、前面板(包括抖动分解)、加密型 HSPICE 协同仿真界面和宽带 SPICE 模型生成器。 |
W2321EP |
版图组件 |
全面的物理设计环境,特别适用于高频电路的开发,包括 DXF、Gerber、IGES 和 GDS-TT 格式的原图转换器。 |
W2320EP |
高级版图组件 |
允许使用标准 ADS 版图组件许可证未包括的高级 ADS 版图功能。 |
W2340EP |
RFPro UI、Momentum、FEM 组件 |
RFPro 使执行电磁分析就像电路仿真一样简单,并包含预测性的专家级设置,避免了过去需要由电磁仿真专家专门配置的麻烦。 |
W2341EP |
Momentum G2 组件 |
用于无源电路分析的三维平面电磁(EM)仿真器。还包括使用动画显示电流在导体和插槽中流动情况的模块、电路优化模块和分析建模模块。 |
W2342EP |
FEM 仿真器、RFPro UI 组件 |
将 FEM 仿真器(完整的 3D FEM 解决方案)整合到先进设计系统(ADS)流程中。 |
W2361EP |
Ptolemy 组件 |
系统级仿真和设计解决方案,用于对同步和时间同步数据流程、模型进行分析/优化,并提供 HDL 协同仿真、数字、802.xx、天线、无线和蓝牙设计模型。 |
W2303EP |
Verilog-A 组件 |
支持在 ADS 和 GoldenGate 中执行 Verilog-A 模型的仿真。这个基于编译器的解决方案在仿真速度上可与内置模型相媲美。 |
W2363EP |
成熟的无线模型库组件 |
提供符合无线连通性标准的物理层级系统/模型。当用户在设计阶段早期仿真、验证算法和系统性能时,它可以提供“最佳参考”模型。 |