这个 ADS Core、谐波平衡、版图、先进版图软件套件推荐用于 MMIC 设计和验证(GaAs、GaN、InP、SiGe ......),并支持以下设计特性:
技术
设计类型
应用
- 放大器(大信号和功率)
- 放大器(小信号)
- 连接解决方案
- 滤波器
- 混频器
- 调制器
- 振荡器
- 无线通信
先进设计系统是一个功能强大的电子设计自动化软件系统。它可为产品设计人员提供完整的设计整合,如蜂窝电话和手机、寻呼机、无线网络、雷达和卫星通信系统,以及高速数字串行链路。
ADS 软件套件包含 ADS Core 环境(其本身就是一个功能强大的射频和微波设计软件套件)和单独配套的“组件”,每一个组件都能提供特定的设计和仿真功能。
本软件套件的功能
型号 |
名称 |
描述 |
W2200BP |
ADS Core |
在高效的企业级原理图设计环境中,提供基本的射频和微波设计功能。快速的线性仿真、全面的滤波器和无源电路合成。 |
W2300EP |
谐波平衡组件 |
可对多音频电源激励的非线性电路进行分析,并为放大器、射频、微波、振荡器和定制电路设计提供实用和广泛的预配置仿真设置。 |
W2321EP |
版图组件 |
全面的物理设计环境,特别适用于高频电路的开发,包括 DXF、Gerber、IGES 和 GDS-TT 格式的原图转换器。 |
W2320EP |
先进版图 |
允许使用标准 ADS 版图组件许可证未包括的先进 ADS 版图功能。 |