3GPP FDD W-CDMA |
提供特性模型以及预配置的测试与验证设置,可评测多种设计性能参数,如相邻信道泄漏比(ACLR)、误差矢量幅度(EVM)、峰值码域误差、编码比特误码率(BER)等。 |
3GPP LTE |
提供信号处理模型和预先配置的仿真设置,使用户能够创建符合 3GPP 标准要求的完美测试波形。 |
802.11n |
可生成和解调完全编码的 WLAN 11n 信号。此外,还提供发射机和接收机测量(包括 MIMO 信道下的 EVM、CCDF、BER/FER)。 |
CDMA |
提供基于 TIA/EIA-95 技术规范的系统级设计功能。 |
CDMA 1xEV |
提供发射机(射频)设计和验证功能,包括使用复杂的信号源进行的功率放大器(PA)测试。 |
CDMA2000 |
帮助通信和射频系统设计人员基于 TIA IS-2000 标准执行系统级的折中、需求细分和性能验证。 |
Digital TV (DTV) |
易于使用、可实现的分层结构模型,用于数字电视发射机或接收机的设计和验证。 |
EDGE |
帮助通信和射频系统设计人员通过关键的发射机和接收机测量,执行系统级的折中、需求细分和性能验证。 |
Fixed WiMAX |
提供信号处理模型、预先配置的仿真设置、信号源和接收机,以方便全编码系统的仿真。 |
GSM |
使您能够使用特性模型和实例组装 GSM 系统设计,并根据比特误码率(BER)、帧误码率(FER)和相邻信道功率比(ACPR)等发射机和接收机指标验证系统性能。 |
HSPA(高速分组接入) |
提供预配置的仿真设置、信号源和完全编码的 BER 分析功能,用于仿真 3GPP 快速上行链路设计使用的电路。 |
Mobile WiMAX™ |
提供信号处理模型、预先配置的仿真设置、信号源和接收机,以方便全编码系统的仿真。 |
TD-SCDMA |
提供特性模型以及预先配置的测试与验证设置,可评测误差矢量幅度(EVM)、功率与时间、互补累积分布函数(CCDF)和编码比特误码率(BER)等设计性能参数。 |
WiMedia |
提供预配置的仿真设置、信号源和完全编码的 BER 分析功能,用于仿真在基于 WiMedia 的产品中使用的电路。 |
无线局域网(WLAN) |
易于使用、可实现的分层模型,用于对 IEEE 802.11 和 Hiperlan2 发射机和接收机进行高效的设计和验证。 |