先进设计系统(ADS)版图元件包括:
- 自动版图合成和微波与射频结构插入,例如传输线、断点、转变、螺旋、耦合器、分离器、折侧线和过孔
- 广泛而完整的标准和高级版图编辑功能,可为 MMIC、射频模块和射频印刷电路板创建生产就绪的高频版图
- 版图和原理图环境之间实现同步,可在具有用户完全控制的自动或手动模式的环境中进行变动更新
- 用户定义的版图宏和环境定制与图形信元编译器技术搭配使用,可以减少手动编程
- 支持导入和导出行业标准的文件格式,包括 GDSII、Gerber、DXF、ODB++
- 三维显示具有垂直拉伸和剪切平面等操作,可以验证多层结构中的互连位置
- 在原理图中生成类似版图的元器件,可用于电路或系统元器件的无误接线图
- 与 Cadence Allegro 和 Mentor Expedition 集成,用于设计射频混合信号 PCB
- 与 W2323 ADS Desktop DRC 集成,可在工艺厂试产之前构建 MMIC 版图,以确保正确性
- 与 Momentum G2 高级模型编辑器集成,使用精确仿真模型为任意可扩展的无源 3D 平面结构生成版图
- 与 Momentum G2 和 EMDS G2 元件集成,可进行电磁场优化、查看电磁场表面电流和磁场
版图组件是 Keysight EEsof EDA 提供的全面高频物理设计环境。Keysight EEsof EDA 是高频混合信号电子设计自动化(EDA)领域的技术和创新先锋。它与 ADS 无缝整合。ADS 是唯一能够在高频和高速应用中实现集成电路、封装和电路板协同设计的设计仿真平台。它将系统、电路和完全三维电磁仿真与是德科技的测试仪器无缝衔接,让您能够不断做出成功的设计并一次测试合格。
ADS 版图组件专为 MMIC、射频模块、射频 PCB 和印刷天线中的高频版图物理设计而开发,它可以对物理几何形状、尺寸和邻近效应进行严格的计算和定位,从而在射频和微波频率上实现最佳性能。它与 ADS 原理图环境无缝整合,其中的版图尺寸编辑功能可以在设计同步流程中更新原理图,反之亦然。因此 ADS 中的电路仿真器、平面和全三维电磁仿真器或系统仿真器能够即刻仿真版图变动的影响。特别是对 MMIC 设计人员来说,设计可以在版图中更直观地体现,边缘引脚连接的位置可以得到更精确的定义,而不是总是从原理图开始体现。
在其他高频版图设计工具中,自动原理图同步有时会破坏手动优化的版图,与之不同的是,ADS 数据库体系结构让用户可以完全控制版图与原理图之间的自动或手动同步,防止版图意外变动。除了作为全功能型高频版图工具之外,这个版图组件还可以与 ADS 中的全三维和平面 EM 仿真器无缝整合,为 EM 仿真以及查看表面电流和电磁场提供三维平面绘图环境。
此组件所包括的功能
- 版图——专为高频电路开发而提供的全面物理设计环境
- DXF 转换器——提供版图的双向转换(通过 DXF 文件格式)
- Gerber 转换器——提供版图的双向转换(通过 Gerber文件格式)
- IGES 转换器——中性图形数据库格式,主要用于机械 CAD 系统之间的数据交换
- GDS-II 转换器——双向图形文件转换器
- ADS 桌面 DRC——是德科技内部开发的设计规则检查器,紧密整合到 ADS 中