先进设计系统(ADS)中的谐波平衡(HB)仿真器代表了谐波平衡算法在市面上的非线性电路和系统仿真中的极致运用。其功能包括:
- 无限制的多音频域非线性仿真和优化
- 相位噪声分析
- 负载和电源消耗分析
- 稳态激励下的 X 参数*非线性模型仿真
- 功率放大器设计指南,用于合成、设计并仿真常见的放大器拓扑结构
- 混频器设计指南,用于合成、设计并仿真常见的混频器拓扑结构
- 振荡器设计指南,用于合成、设计并仿真常见的振荡器拓扑结构
- 模拟模型开发套件,用于开发定制的非线性特性模型
谐波平衡(HB)组件为 ADS 提供稳态非线性仿真和优化功能。是德科技 EEsof EDA 是高频混合信号电子设计自动化(EDA)的技术和创新引领者,而 ADS 则是其旗舰产品。ADS 是唯一一个能够在高频和高速应用中实现集成电路、封装和电路板协同设计的设计仿真平台。它将系统、电路和完全 3D 电磁仿真与是德科技的测试仪器无缝衔接,可以重复执行一次性合格的成功电子设计。
并非所有 HB 仿真器都是为同时实现优异的收敛性、速度、精度和容量而设计的。ADS 谐波平衡组件采用了巧妙的自动化策略和算法,能够在极端困难的非线性条件下实现收敛,因而远胜于其他同类型的 HB 仿真器。
与其他 HB 不同的是,它可以仿真 X 参数模型,这是是德科技的最新发明,可以从非线性矢量网络分析仪(NVNA)测量结果中捕获完整的非线性特征。它让您能够根据在现成元器件上测得的 X 参数进行精确的非线性设计。使用其他任何 HB 仿真器均无法实现这一点!
先进的矩阵算法与多核计算机并行计算强强联合,确保了高速度和大容量。这使得您能够以交互方式快速调整并优化大型非线性设计。
此组件所具备的功能
- 谐波平衡仿真器——对多音频信号源激励下的非线性电路进行快速的频域、稳态、大信号分析
- 放大器设计指南——一套广泛的预配置仿真设置,适用于高效的功率放大器和小信号放大器设计
- 混频器设计指南——有助于精简射频和微波电路设计中采用的混频器的设计流程
- 振荡器设计指南——用作智能程序库和交互手册,以便创建实用的设计
- 模拟模型开发套件——支持创建自定义电路和系统 ANSI C 代码组件模型,这些模型已经过编译并链接到先进设计系统
* “X 参数”是是德科技公司的商标。X 参数格式和基础方程是公开的并已存档。如欲了解更多信息,请点击这里。