这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PNA-X 非线性矢量网络分析仪(NVNA)

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available N5241A PNA-X 微波网络分析仪,13.5 GHz 

    N5241A PNA-X 微波网络分析仪,13.5 GHz

    • 10 MHz to 13.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5244A PNA-X 微波网络分析仪,43.5 GHz 

    N5244A PNA-X 微波网络分析仪,43.5 GHz

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5247A PNA-X 微波网络分析仪,67 GHz 

    N5247A PNA-X 微波网络分析仪,67 GHz

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine
       

  • no image available N5242A PNA-X 微波网络分析仪,26.5 GHz 

    N5242A PNA-X 微波网络分析仪,26.5 GHz

    • 10 MHz to 26.5 GHz, 2- and 4-ports with two built-in sources
    • 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5245A PNA-X 微波网络分析仪,50 GHz 

    N5245A PNA-X 微波网络分析仪,50 GHz

    • 10 MHz to 50 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5249A PNA-X 微波网络分析仪,8.5 GHz 

    N5249A PNA-X 微波网络分析仪,8.5 GHz

    • 10 MHz to 8.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz 

    N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz

    • 高达 6 GHz
    • 高性能:研发中使用的理想发射机
    • 高达 160 MHz 带宽
    • 结合 Signal Studio 软件可以实时生成信号

  • no image available N5247B PNA-X 微波网络分析仪,67 GHz 

    N5247B PNA-X 微波网络分析仪,67 GHz

    • 10 MHz 至 67 GHz
    • 2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源
    • 非常广泛的单次连接测量应用软件

  • no image available N5245B PNA-X 微波网络分析仪,50 GHz 

    N5245B PNA-X 微波网络分析仪,50 GHz

    • 10 MHz 至 50 GHz
    • 2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源
    • 非常广泛的单次连接测量应用软件

  • no image available N5244B PNA-X 微波网络分析仪,43.5 GHz 

    N5244B PNA-X 微波网络分析仪,43.5 GHz

    • 10 MHz 至 43.5 GHz
    • 2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源
    • 非常广泛的单次连接测量应用软件

  • no image available N5242B PNA-X 微波网络分析仪,26.5 GHz 

    N5242B PNA-X 微波网络分析仪,26.5 GHz

    • 10 MHz 至 26.5 GHz
    • 2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源
    • 非常广泛的单次连接测量应用软件

  • no image available N5241B PNA-X 微波网络分析仪,13.5 GHz 

    N5241B PNA-X 微波网络分析仪,13.5 GHz

    • 10 MHz 至 13.5 GHz
    • 2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源
    • 非常广泛的单次连接测量应用软件

  • no image available N5249B PNA-X 微波网络分析仪,8.5 GHz 

    N5249B PNA-X 微波网络分析仪,8.5 GHz

    • 10 MHz 至 8.5 GHz
    • 2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源
    • 非常广泛的单次连接测量应用软件

  • no image available 梳状信号发生器 

    梳状信号发生器

    • 梳状信号发生器
    • 频率高达 67 GHz
    • 出色的相位和幅度追踪
    • 适用于非线性器件的相位校准和表征

相关行业和技术