这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

主要特性与技术指标

性能特征

  • 设置基准相位噪声区域的起始/终止(最小 0 Hz/最大 48 MHz)频率偏置
  • 设置附加基准相位噪声的电平
  • 实时相位噪声添加与波形回放无关

应用

  • 表征接收机对相位噪声减损的容限度
  • 改变 LO 替换的相位噪声电平

其他特性

  • 用于查看相位噪声设置的图形显示
  • 将内部应用软件内置到信号发生器固化软件中

描述

定义 Keysight MXG ATE 的相位噪声性能

配有选件 432 的 Keysight MXG ATE 矢量信号发生器是唯一支持用户向使用内部基带发生器回放的任意波形添加实时相位噪声的仪器。通过前面板可定义基准(1 kHz 至 48 MHz)相位噪声的形状,包括起始频率、终止频率和相位噪声电平,并且在进行 LO 替换时仿真不同的本地振荡器条件。

典型应用

相位噪声减损适用于接收机表征和设计。在接收机开发阶段,可使用 N5162A-432 来验证用户设计对本地振荡器相位噪声的灵敏度。选件 432 也支持用户在不同的频谱纯度条件下测量接收机对发射信号的解调精度。

请了解新一代是德信号发生器产品。

该选件可以通过产品升级进行添加。