Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
GoldenGate 4.1.X 产品版本
Highlights
本页提供关于以下 GoldenGate 产品版本的信息:
- GoldenGate 4.1.10
- GoldenGate 4.1.9
- GoldenGate 4.1.8
- GoldenGate 4.1.7
- GoldenGate 4.1.6
GoldenGate 4.1.10
GoldenGate 4.1.10 增强了对使用继承参数的工艺设计套件(PDK)的支持。 请参见版本说明了解详细信息。
如果您未安装 GoldenGate 4.1.8 或 4.1.9,在使用 GoldenGate 4.1.10 前您必须更新许可证。 更新许可证适用于 4.1.8 至 4.1.10 版本。
GoldenGate 4.1.9
GoldenGate 4.1.9 包括模型和并行仿真改进。
GoldenGate 4.1.8
GoldenGate 4.1.8 具有以下重要增强:
- 四合一——可支持一个用户同时进行多达 4 个并行仿真,且无需额外的成本。 适合使用多核计算机、设计团队计算机网络或计算中心的设计人员。 用户能够并行运行多个仿真,从而轻松、全面地查看工艺变化和寄生的影响,同时减少仿真时间。
- 电压和电流增益压缩分析
- 器件模型更新: JUNCAP、HICUM Level 2 V2.1、BSIM SOI V3.*、BSIM SOI V4.* 和 BSIM V4.*。
注: 需更新现有许可证。
GoldenGate 4.1.7
GoldenGate 4.1.7 具有以下重要增强:
- Cadence IC 6.1.2 支持
- 增强了查看结果的灵活性
GoldenGate 4.1.6
GoldenGate 4.1.6 具有以下重要增强:
- 新的大信号 S 参数(LSSP)分析,可提供非线性条件下运行电路的小信号等效 S 参数。
- 支持 Cadence 模拟设计环境和 Corners 工具,能够并行运行多个 Corners 仿真(例如 GoldenGate 的 Monte Claro 功能)。
- 新的 Monte Clarlo/并行仿真座舱(QMCC)工具, 可支持并行仿真(Monte Carlo 和 Corners )微调及监测。 QMCC 可以在运行仿真的同时逐个查看已完成的仿真结果。
- GoldenGate 现可读取 Linux 32 和 64 位系统 Ptolemy/Signal Studio 波形数据文件(*.wmf 和 *.sig)。
查看其它 GoldenGate 产品版本。