这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U2722A USB 模块化源测量单元

出售方:

基本配置价格 US$ 2,604

典型配置  

典型配置

U2722A USB modular source measure unit, 3-channels, +/-20V, +/-120mA

  • U2722A-AB2 China - Simplified Chinese quick start guide, printed
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 3 通道源测量单元
  • 4 象限工作(±20V)
  • 100pA 的高电流测量灵敏度,分辨率为 16 位
  • 0.1% 基本精度
  • 低至皮安级的低电流测量能力
  • 电压和电流编程/回读
  • 高速 USB 2.0,USBTMC-USB488 标准(只兼容 Microsoft® Windows® 操作系统。)
  • 可作为独立仪器使用,也可作为模块化设备使用

描述

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

U2722A USB 模块化源测量单元是一个可在 4 象限工作的 3 通道 20V/120mA 输出电源。这些通道可以串联,也可以并联,实现高达 60 V/360 mA 的输出。它使用通用而非专有标准的高速 USB 2.0接口,不仅容易连接,而且借助其即插即用特性,用户能够轻松快捷地对测试进行设置和配置。

为了便于进行快速设置,U2722A 捆绑了 Keysight Measurement Manager(AMM)软件。

U2722A 既可作为一个独立的仪器使用,也可作为一个模块化设备使用。 当与 USB 模块化仪器和 DAQ 系列 中的其他模块结合使用时,它们可提供更多的功能和更紧凑的解决方案。

U2722A 兼容多种应用软件开发环境,例如 Keysight VEE、NI LabView 和 Microsoft® Visual Studio®,从而为用户提供了更多的灵活性。

AMM 软件捆绑的 Command Logger 可帮助用户轻松捕获和查看配置命令。Code Converter(代码转换器)通过将命令记录文件转换成 VEE、VB、C++ 和 C# 代码,便于用户实现轻松编程。

为了完善 U2722A USB 源测量单元在测试半导体元件(包括 SMT 和 DIP IC)时的用途,是德还设计出了 Keysight U2941A 参数测试夹具供客户选择使用。 了解 Keysight U2941A 参数测试夹具的详细信息

了解新一代是德直流电源

Visual Studio 和 Microsoft 是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标。