特性:
- 提供从波形到数据包级别的串行数据解码,可进行更深入的分析
- 提供从原语到链路层及传输层的纯数据包级解码
- 能够进行双向符码和数据包级别的全双工串行总线解码
- 能够将符码和分组数据列表保存为.csv 和.txt 文件
支持的标准:
- PCI EXPRESS® 2.5 Gb/s 和 5 Gb/s 数据速率
- SATA/SAS 1.5 Gb/s、3.0 Gb/s 数据速率
推荐的测试夹具:
要求:
- N5436A 协议浏览器软件
- 带时钟恢复选件的 E2688A 串行数据分析/模板测试软件
是德协议浏览器(PV)软件首次在业界提供了一种查看模拟域和数字域的方法,并可为二者建立关联,以深入分析串行数据流。有了它,您不仅可以查看基本符码和字符解码,还可获得波形、符码、字符、比特级的链路层和传输层分组数据的时间关联视图,从而能够很容易地隔离逻辑信号源或模拟信号源造成的通信故障。另外,N5436A 软件可与 Keysight 90000 系列 Infiniium 示波器兼容。
PCI Express 和 PCI SIG 设计标志是 PCI-SIG 的注册商标和/或服务标识。