主要优势
- 热循环时间: 1 至 10 秒(可调整)
- 热循环范围: 0°C 至 60°C
- 模拟输出端口
Keysight N7783B 热循环设备可由 Keysight N7782B PER 分析仪完全控制,对被测光纤进行精确、可重复的温度循环。 PER 测量系统由 Keysight N7782B 和 Keysight N7783B 组成,具有出色的精度和可重复性。 简单易用的特点和自动接口,例如用于主动对准的模拟输出端口,使 PER 测量系统在生产环境中尤为有效。
应用:
接续角表征
使用两个热循环设备(Keysight N7783B)可以表征两个偏振保持光纤(PMF)之间的光连接,例如光接续。 这可以避免输入偏振或后来光纤对输出的影响,隔离两个热循环设备之间的连接角度偏离。