主要优势
- 全面的偏振控制和管理功能
- 包括 S、C 和 L 频带和 1 μm 窗口(O 频带)
- 高达 100K SOPs/s
- SOP 转换时间少于 10us
Keysight N7784B 偏振控制器包含高速偏振控制器和基于微处理器的驱动电路。 它可以在各种模式中进行工作:
作为偏振稳定器,Keysight N7784B 提供稳定的输出偏振状态(SOP),例如,温度漂移和机械设置过程中出现的输入 SOP 的波动和漂移。 偏振波长光纤(PMF)可以引导稳定的输出信号, 或提供外部电子反馈信号来稳定 SOP。
作为同步扰码器,它通过(伪)随机方法转换输出信号的 SOP。 SOP 的转换仅为几微秒。 转换到新的 SOP 之前,SOP 在预定时间内非常稳定。 电子触发输入可用来使扰码器和外部事件保持同步。
作为 SOP 转换器,Keysight N7784B 可切换到一组重复性较高的 SOP,通过实施定制的米勒矩阵法对元器件进行 PDL 表征。
作为传统扰码器,Keysight N7784B 能够以随机/伪随机方法快速改变输出 SOP。
它不包括任何移动部件,因此其功能十分强大并可经受住恶劣的环境条件。 PC 软件包支持以上所有 N7784B 应用