这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34137A 高级测试引线套件,适用于 3458A

出售方:

基本配置价格 US$ 57

典型配置  

典型配置

34137A Deluxe test lead set for 3458A

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • 安捷伦数字万用表3458A产品图片 3458A 数字多用表, 8 1/2 位 

    3458A 数字多用表, 8 1/2 位

    Keysight 3458A数字多用表突破了在生产测试、研制开发和校准实验室长期存在的速度和精度不能兼顾的性能壁垒。具有每秒100,000次读数/秒及340种设置变化/秒。24小时直流电压准确率达0.6。

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only 

    EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only

    • 8-ppm 1 year dcV accuracy
    • 0.05 ppm dcV transfer accuracy
    • Superior AC voltage measurements
    • 100,000 readings per second at 4 1/2 digits