这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W2101L Electromagnetic Professional(EMPro)设计系统

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

相关软件产品

  • EMPro Composite W2110L EMPro 译码器捆绑软件许可证 [已淘汰] 

    W2110L EMPro 译码器捆绑软件许可证 [已淘汰]

    适用于 Electromagnetic Professional (EMPro) 的 CAD 导入管理工具,可支持多种导入制式。

  • EMPro Composite W2105L EMPro 硬件加速程序库 [已淘汰] 

    W2105L EMPro 硬件加速程序库 [已淘汰]

    硬件加速软件程序库可以提升多个电磁场问题的优化速度。

  • 先进设计系统(ADS) 

    先进设计系统(ADS)

    • 快速、精确、简单易用的全套集成系统、电路和电磁仿真器
    • 无线程序库,符合现有的主要无线标准和新兴的无线标准
    • 获得了领先的行业和代工合作伙伴的支持

相关产品和解决方案

  • no image available W2116H 用于 EMPro 的 Acceleware ClusterInABox(双) [已淘汰] 

    W2116H 用于 EMPro 的 Acceleware ClusterInABox(双) [已淘汰]

    可为配有加速器的工作站提供全套配置,从而满足用户对于最高性能的需求

  • no image available W2115H 用于 EMPro 的 Acceleware 加速卡 [已淘汰] 

    W2115H 用于 EMPro 的 Acceleware 加速卡 [已淘汰]

    硬件加速产品安装在您的工作站只能够,可提供极佳的仿真和优化速度提升。