这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W1509L Genesys PLL Synthesis 模块

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

相关产品和解决方案

  • no image available W1410L Genesys Core [已淘汰] 

    W1410L Genesys Core [已淘汰]

    Genesys Core 是集成的设计套装产品,包含电路原理图设计、线性频域仿真、数据显示模块和版图工具。

  • no image available W1504L Genesys A/Filter Synthesis [已淘汰] 

    W1504L Genesys A/Filter Synthesis [已淘汰]

    Genesys A/Filter Synthesis 模块

  • no image available W1411L Genesys Designer Pro [已淘汰] 

    W1411L Genesys Designer Pro [已淘汰]

    Genesys Core + 完整的合成产品。仅包含线性仿真模块。

  • no image available W1506L Genesys Match Synthesis [已淘汰] 

    W1506L Genesys Match Synthesis [已淘汰]

    集总式和分布式复杂阻抗――根据频率进行匹配。使用更少的元器件并以更少的工作量实现更宽的带宽匹配。

  • no image available W1601L Genesys Spectrasys Simulation [已淘汰] 

    W1601L Genesys Spectrasys Simulation [已淘汰]

    Genesys Spectrasys 是一种交互式射频系统架构工具――可简单快速地诊断电子表格无法表征的射频模拟效应。

  • no image available W1610L Genesys Momentum GX 仿真器 [已淘汰] 

    W1610L Genesys Momentum GX 仿真器 [已淘汰]

    根据矩量法设计的高性能集成式三维平面电磁场仿真器

  • no image available W1416L Genesys Nonlinear Pro [已淘汰] 

    W1416L Genesys Nonlinear Pro [已淘汰]

    Genesys Core + Harbec 适用于非线性仿真,而 Empower 适用于平面电磁场仿真。

  • no image available W1501L Genesys Filter Synthesis [已淘汰] 

    W1501L Genesys Filter Synthesis [已淘汰]

    用于射频应用的典型的集总 Filter synthesis 电路综合模块。

  • no image available W1502L Genesys M/Filter Synthesis [已淘汰] 

    W1502L Genesys M/Filter Synthesis [已淘汰]

    用于微波应用(包括电磁分析)的分布式滤波器电路综合模块。适合于高性能微波电路设计,帮助系统架构师做出“自制或购买”决策。

  • no image available W1505L Genesys Equalize Synthesis [已淘汰] 

    W1505L Genesys Equalize Synthesis [已淘汰]

    在您的设计环境中为电路的群延迟响应创建补偿网络。

  • no image available W1606L Genesys Advanced Modeling Kit (高级建模套件) [已淘汰] 

    W1606L Genesys Advanced Modeling Kit (高级建模套件) [已淘汰]

    Verilog-A 使您能够向 Genesys Harbec 和 Cayenne 添加稳健的、用户定义的非线性模型。

  • no image available W1701L Genesys TestLink [已淘汰] 

    W1701L Genesys TestLink [已淘汰]

    TestLink 支持来自超过 14 家制造商的 140 多种示波器、矢量/频谱/网络分析仪、阻抗分析仪、半导体分析仪及功率计,可将捕获到的测量数据直接导入 Genesys 环境。

  • no image available W1417L Genesys Comms Pro [已淘汰] 

    W1417L Genesys Comms Pro [已淘汰]

    Genesys Core + Spectrasys 适用于频域仿真,WhatIF 适用于无杂散响应分析。

  • no image available W1418L Genesys Integrated [已淘汰] 

    W1418L Genesys Integrated [已淘汰]

    最完整的 Genesys 产品――Genesys Core + 5 种仿真器和 11 种综合产品。

  • no image available W1503L Genesys S/Filter Synthesis [已淘汰] 

    W1503L Genesys S/Filter Synthesis [已淘汰]

    S/Filter 包括 W1501 Filter 和 W1502 M/Filter,并添加了交互式转换、终端以及高性能自定义集总和分布式滤波器设计。

  • no image available W1508L Genesys 先进传输线路合成模块 [已淘汰] 

    W1508L Genesys 先进传输线路合成模块 [已淘汰]

    Genesys 先进传输线路合成模块

  • no image available W1603L Genesys Empower Simulation [已淘汰] 

    W1603L Genesys Empower Simulation [已淘汰]

    Genesys Empower 是一种基于线方法(MOL- Method of Lines)的集成式三维平面电磁场仿真器――适用于具有矩形边框的小平面建模问题。

  • no image available W1510L Genesys Signal Control Synthesis [已淘汰] 

    W1510L Genesys Signal Control Synthesis [已淘汰]

    综合各种可控制射频信号流的集总式和分布式耦合器电路、功分器电路、平衡器电路和衰减器电路。

  • no image available W1605L WhatIF 仿真模块 [已淘汰] 

    W1605L WhatIF 仿真模块 [已淘汰]

    WhatIF 仿真模块

  • no image available W1709L Genesys Sonnet® 界面 [已淘汰] 

    W1709L Genesys Sonnet® 界面 [已淘汰]

    Genesys Sonnet 软件的平面电磁场仿真器支持(协同)仿真。

  • no image available W1602L Harbec(谐波平衡) [已淘汰] 

    W1602L Harbec(谐波平衡) [已淘汰]

    Harbec(谐波平衡)

  • no image available W1507L Genesys Oscillator Synthesis [已淘汰] 

    W1507L Genesys Oscillator Synthesis [已淘汰]

    Genesys Oscillator Synthesis 模块包含典型的 L-C、Tline、SAW、晶体、谐振腔和同轴混合等19 种射频振荡器拓扑结构。它是 W1602L Harbec 或 W1604L Cayenne Simulation 的最佳协同工具。

  • no image available W1511L Genesys Mixer Synthesis [已淘汰] 

    W1511L Genesys Mixer Synthesis [已淘汰]

    Genesys Mixer Synthesis 模块允许工程师从二极管环形混频器到Gilbert Cells混频器等11 种射频混频器拓扑之间进行性能权衡。它是 W1602L Harbec Simulator 的最佳协同工具。

  • no image available W1421L 用于 ADS 的 Genesys Synthesis [已淘汰] 

    W1421L 用于 ADS 的 Genesys Synthesis [已淘汰]

    Genesys synthesis 工具集成到 ADS 设计流程中。在 ADS 中执行系统设施和验证。

  • W1321BP Product Release W1321BP Genesys Core、滤波器、匹配套装产品 

    W1321BP Genesys Core、滤波器、匹配套装产品

    全面的滤波器与匹配网络电路综合产品可用于集总和分布式电路拓扑,且与 Genesys Core 集合。常规的射频/微波无源电路设计工作的速度至少加快了十倍。