这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W1604L Genesys Cayenne 仿真模块

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

相关软件产品

  • no image available W1410L Genesys Core [已淘汰] 

    W1410L Genesys Core [已淘汰]

    Genesys Core 是集成的设计套装产品,包含电路原理图设计、线性频域仿真、数据显示模块和版图工具。

  • no image available W1504L Genesys A/Filter Synthesis [已淘汰] 

    W1504L Genesys A/Filter Synthesis [已淘汰]

    Genesys A/Filter Synthesis 模块

  • no image available W1411L Genesys Designer Pro [已淘汰] 

    W1411L Genesys Designer Pro [已淘汰]

    Genesys Core + 完整的合成产品。仅包含线性仿真模块。

  • no image available W1506L Genesys Match Synthesis [已淘汰] 

    W1506L Genesys Match Synthesis [已淘汰]

    集总式和分布式复杂阻抗――根据频率进行匹配。使用更少的元器件并以更少的工作量实现更宽的带宽匹配。

  • no image available W1601L Genesys Spectrasys Simulation [已淘汰] 

    W1601L Genesys Spectrasys Simulation [已淘汰]

    Genesys Spectrasys 是一种交互式射频系统架构工具――可简单快速地诊断电子表格无法表征的射频模拟效应。

  • no image available W1610L Genesys Momentum GX 仿真器 [已淘汰] 

    W1610L Genesys Momentum GX 仿真器 [已淘汰]

    根据矩量法设计的高性能集成式三维平面电磁场仿真器

  • no image available W1416L Genesys Nonlinear Pro [已淘汰] 

    W1416L Genesys Nonlinear Pro [已淘汰]

    Genesys Core + Harbec 适用于非线性仿真,而 Empower 适用于平面电磁场仿真。

  • no image available W1501L Genesys Filter Synthesis [已淘汰] 

    W1501L Genesys Filter Synthesis [已淘汰]

    用于射频应用的典型的集总 Filter synthesis 电路综合模块。

  • no image available W1502L Genesys M/Filter Synthesis [已淘汰] 

    W1502L Genesys M/Filter Synthesis [已淘汰]

    用于微波应用(包括电磁分析)的分布式滤波器电路综合模块。适合于高性能微波电路设计,帮助系统架构师做出“自制或购买”决策。

  • no image available W1505L Genesys Equalize Synthesis [已淘汰] 

    W1505L Genesys Equalize Synthesis [已淘汰]

    在您的设计环境中为电路的群延迟响应创建补偿网络。

  • no image available W1606L Genesys Advanced Modeling Kit (高级建模套件) [已淘汰] 

    W1606L Genesys Advanced Modeling Kit (高级建模套件) [已淘汰]

    Verilog-A 使您能够向 Genesys Harbec 和 Cayenne 添加稳健的、用户定义的非线性模型。

  • no image available W1701L Genesys TestLink [已淘汰] 

    W1701L Genesys TestLink [已淘汰]

    TestLink 支持来自超过 14 家制造商的 140 多种示波器、矢量/频谱/网络分析仪、阻抗分析仪、半导体分析仪及功率计,可将捕获到的测量数据直接导入 Genesys 环境。

  • no image available W1417L Genesys Comms Pro [已淘汰] 

    W1417L Genesys Comms Pro [已淘汰]

    Genesys Core + Spectrasys 适用于频域仿真,WhatIF 适用于无杂散响应分析。

  • no image available W1418L Genesys Integrated [已淘汰] 

    W1418L Genesys Integrated [已淘汰]

    最完整的 Genesys 产品――Genesys Core + 5 种仿真器和 11 种综合产品。

  • no image available W1503L Genesys S/Filter Synthesis [已淘汰] 

    W1503L Genesys S/Filter Synthesis [已淘汰]

    S/Filter 包括 W1501 Filter 和 W1502 M/Filter,并添加了交互式转换、终端以及高性能自定义集总和分布式滤波器设计。

  • no image available W1508L Genesys 先进传输线路合成模块 [已淘汰] 

    W1508L Genesys 先进传输线路合成模块 [已淘汰]

    Genesys 先进传输线路合成模块

  • no image available W1603L Genesys Empower Simulation [已淘汰] 

    W1603L Genesys Empower Simulation [已淘汰]

    Genesys Empower 是一种基于线方法(MOL- Method of Lines)的集成式三维平面电磁场仿真器――适用于具有矩形边框的小平面建模问题。

  • no image available W1510L Genesys Signal Control Synthesis [已淘汰] 

    W1510L Genesys Signal Control Synthesis [已淘汰]

    综合各种可控制射频信号流的集总式和分布式耦合器电路、功分器电路、平衡器电路和衰减器电路。

  • no image available W1605L WhatIF 仿真模块 [已淘汰] 

    W1605L WhatIF 仿真模块 [已淘汰]

    WhatIF 仿真模块

  • no image available W1709L Genesys Sonnet® 界面 [已淘汰] 

    W1709L Genesys Sonnet® 界面 [已淘汰]

    Genesys Sonnet 软件的平面电磁场仿真器支持(协同)仿真。

  • no image available W1602L Harbec(谐波平衡) [已淘汰] 

    W1602L Harbec(谐波平衡) [已淘汰]

    Harbec(谐波平衡)

  • no image available W1507L Genesys Oscillator Synthesis [已淘汰] 

    W1507L Genesys Oscillator Synthesis [已淘汰]

    Genesys Oscillator Synthesis 模块包含典型的 L-C、Tline、SAW、晶体、谐振腔和同轴混合等19 种射频振荡器拓扑结构。它是 W1602L Harbec 或 W1604L Cayenne Simulation 的最佳协同工具。

  • no image available W1509L Genesys PLL Synthesis [已淘汰] 

    W1509L Genesys PLL Synthesis [已淘汰]

    探索 PLL 体系结构与综合环路滤波器。

  • no image available W1511L Genesys Mixer Synthesis [已淘汰] 

    W1511L Genesys Mixer Synthesis [已淘汰]

    Genesys Mixer Synthesis 模块允许工程师从二极管环形混频器到Gilbert Cells混频器等11 种射频混频器拓扑之间进行性能权衡。它是 W1602L Harbec Simulator 的最佳协同工具。

  • no image available W1421L 用于 ADS 的 Genesys Synthesis [已淘汰] 

    W1421L 用于 ADS 的 Genesys Synthesis [已淘汰]

    Genesys synthesis 工具集成到 ADS 设计流程中。在 ADS 中执行系统设施和验证。