这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 直流、CV 和射频 PSP v102.1 模型提取,用于建模 MOS/CMOS 高频效应
  • 功能强大的直接提取流程,用于提取最佳的优化器初始值,从而避免繁琐的进一步优化和调整步骤
  • 灵活的可定制提取流程
  • 视窗形式的数据查看、优化和调整
  • 共享用户界面环境,可提供用于其他行业标准模块的提取套件产品,包括 BSIM3、BSIM4、BSIMSOI4、HiSIM2 和 HiSIM_HV。 通用测量模块支持您使用测量提取任意以上模块。

描述

PSP Main GraphicPSP 模块提取套件(85194PL)提供完整的直流、CV 和射频模型参数测量与提取流程。 类似视窗的直观用户节目支持工程师快速生成精确模型。 该套件由 AdMOS 使用IC-CAP 软件环境的可用特性开发(85199A)。 请点击此处以了解更多关于 AdMOS  的信息

PSP 是 CMC 行业标准模型先进表面势模型,由亚利桑那州立大学和 NXP Semiconductors 联合开发。 早期的紧凑模型(如 BSIM4)主要是为数字电路而开发的,当用于较小的技术节点上的模拟和射频应用时有一定的局限性。 PSP 模型计算器件的表面势,支持更精确的深亚微米物理现象描述,可以获得更精确的电流和负载描述。 如需了解更多关于 PSP 模型的信息,请访问相关网页 

85194E Image