这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

描述

85199B IC-CAP 分析模块可以使用附带的 ADS 或 SPICE3 仿真器或通过直接链接支持的外部仿真器分析或仿真器件特性。

将仿真与测量或目标数据进行对比。
分析模块还包括 13 个优化算法和绘图优化器。 绘图优化器支持任意 IC-CAP 图设置为快速优化。

ADS 线性和瞬态仿真器不提供分析模块。 用户可以单独购买 ADS 谐波平衡仿真器,以便与 IC-CAP 结合使用。

分析模块包括以下仿真器:

仿真器 厂商 是否支持远程链接?*
HPEESOFSIM 是德
SPICE3 UCB
SPECTRE Cadence 支持
HSPICE Synopsys 支持
SABER Synopsys 支持
ELDO Mentor 支持


* IC-CAP 支持所有本地仿真器,即 IC-CAP 与仿真器在同一台设备中运行。 部分情况下,IC-CAP 与仿真器可能位于不同的设备中,并通过远程链接通信。 只有 Solaris 和 LINUX 操作系统支持远程链接

分析模块包括以下优化器:

IC-CAP 优化算法
算法 说明
Levenberg-Marquardt 使用最小平方误差函数的非线性搜索方法
随机 使用随机梯度误差函数的随机搜索方法
混合(随机/LM) 随机与 Levenberg-Marquardt 算法及误差函数的组合
灵敏度分析 设计变量的单点或极小灵敏度分析。 打印每个参数的局部衍生。
随机(Gucker) 使用最小平方误差函数的随机搜索方法
梯度 使用最小平方误差函数的梯度搜索方法
随机最小最大 使用最小最大误差函数的随机搜索方法
梯度最小最大 使用最小最大误差函数的梯度搜索方法
拟牛顿 使用最小平方误差函数的拟牛顿搜索方法
最少 Pth 使用最小Pth 误差函数的拟牛顿搜索方法
最小最大 使用最小最大误差函数的双段高斯牛犊/拟牛顿方法
混合(随机/拟牛顿) 随机与拟牛顿搜索方法的组合
Genetic 使用演进参数组的直接搜索方法