主要优势
- 能够使用 Infiniium 8000 和 9000 系列示波器对开关式电源(SMPS)进行自动、一致和快速的表征
- 完整的开关式电源测试套件包括功率设备分析、输入线路分析、涌入电流分析、输出分析、开/关分析、调制分析
- 可在离线模式下进行分析,并可生成报告,提供更大的灵活性
- 自动校正偏移,减少开关损耗测量误差
条件:
用于 Keysight Infiniium 示波器的 U1882A 功率测量应用软件是一款直接在您的示波器上运行的全套功率测量软件。它提供了 7 个模块来帮助您表征器件:功率设备分析、线路功率分析、输出分析、开/关分析、瞬时分析和调制分析。每个模块都包括相关的测量和设置选择,可以轻松进行重复测试。自动报告生成功能可把每次测试的结果编辑成即时文档(immediate archival)。
功率测量软件下载
版本说明