这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

相关产品和解决方案

  • 示波器 - 8000 系列 MegaZoom Infiniium 8000 系列基于 Windows 系统的示波器(4 款型号) [已停产] 

    Infiniium 8000 系列基于 Windows 系统的示波器(4 款型号) [已停产]

    600 MHz 至 1 GHz 数字存储器和混合信号示波器,包括开放式 Windows XP Pro® 操作系统、高达 128 Mpts 的存储器和 InfiniiScan。

  • U1880A U1880A 功率测量偏移校正夹具 

    U1880A 功率测量偏移校正夹具

    用于电压和电流探头的功率校正夹具

  • U1881A U1881A 用于 InfiniiVision 示波器的功率测量应用软件(U1881A) [已淘汰] 

    U1881A 用于 InfiniiVision 示波器的功率测量应用软件(U1881A) [已淘汰]

    可以快速、自动和可靠地表征开关式电源的测量软件