这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U2761A USB 模块化函数发生器

出售方:

基本配置价格 US$ 1,948

典型配置  

典型配置

U2761A Function/arbitrary waveform generator, USB modular-U2761A, 20MHz

  • U2761A-AB2 China - Simplified Chinese quick start guide, printed
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

U2761A-AB0 Taiwan - Traditional Chinese quick start guide, printed
U2761A-AB2 China - Simplified Chinese quick start guide, printed
U2761A-ABA English language quick start guide, printed
U2761A-ABD Germany - German quick start guide, printed
U2761A-ABF France - French quick start guide, printed
U2761A-ABJ Japan - Japanese users guide, printed
U2761A-ACF Japan - Japanese quick start guide, printed
U2010A Arbitrary waveform generation upgrade, fixed perpectual license
U2921A-100
BNC cable 

BNC cable

U2921A-100
  • The U2921A-100 option is a BNC cable for the U2701A, U2702A and U2761A USB Modular Instruments and other instruments requiring BNC connection.
U2921A-101
USB secure cable 2m 

USB secure cable 2m

U2921A-101
  • Two-meter USB secure cable
  • Recommended for use with Keysight’s U2701A, U2702A, U2722A, U2723A, U2741A, U2751A, U2761A USB Modular Instruments.
     

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Agilent U2351A USB模块化多功能数据采集设备图片 U2351A USB模块化数据采集设备 

    U2351A USB模块化数据采集设备

    U2351A带有16个SE/8个DI通道,分辨率为16比特,采样率为250KSa/s,并拥有2个更新速率高达1MSa/s的模拟输出通道。

  • U2541A Product Image U2541A USB同时采样多功能数据采集设备 

    U2541A USB同时采样多功能数据采集设备

    Keysight U2541A USB同时采样多功能数据采集设备带有多达4个通道,分辨率为16比特,采样率高达250KSa/s/ch。

  • U2651A Product Image U2651A 32路输入、32路输出USB数字I/O设备 

    U2651A 32路输入、32路输出USB数字I/O设备

    Keysight U2651A USB数字I/O设备经济高效,拥有64条光隔离数字线。

  • no image available U2701A USB 模块化示波器,100 MHz,2 个模拟通道 

    U2701A USB 模块化示波器,100 MHz,2 个模拟通道

    Keysight U2701A 是一款 2 通道 8 位 100 MHz 示波器。 它使用常见非专用标准高速 USB 2.0 接口,便于连接。

  • Agilent U2722A Product Image U2722A USB 模块化源测量单元 

    U2722A USB 模块化源测量单元

    U2722A 是一个可在4 象限工作的 SMU,它的多个通道可以串联或并联,以输出更高功率。另外,客户还可选择 Keysight U2941A 参数测试夹具。

  • U2741A USB Modular 数字万用表 5.5 Digit U2741A USB 模块化数字万用表,5½ 位 

    U2741A USB 模块化数字万用表,5½ 位

    • 快速的测量速度,高达 100 读数/秒
    • 双重配置:可作为独立仪器使用,也可作为模块化设备使用
    • 利用 BenchVue 软件灵活地自动执行测量
    • 高速 USB 2.0 连通性

  • U2751A Product Image U2751A 4x8 2 线 USB 模块化开关矩阵 

    U2751A 4x8 2 线 USB 模块化开关矩阵

    Keysight U2751A USB 模块化开关矩阵可在您的被测件和测试设备之间提供一条灵活的连接通道,支持不同仪器同时与多个被测件上的多个点相连接。

  • Agilent U2781A模块化仪器机箱图片 U2781A USB 模块化产品机箱 

    U2781A USB 模块化产品机箱

    • 高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 标准(兼容 Microsoft® Windows® 操作系统)
    • 热插拔和自动检测功能最大限度减少启动时间/操作
    • 支持通道扩展,可扩展至 384 个通道
    • 使用可选的机架安装套件,可安装到机架上

  • Agilent VEE Pro 9.2 VEE Pro 9.33 

    VEE Pro 9.33

    • Microsoft® Windows® 10 兼容性
    • 多线程
    • 多核编程
    • USB 模块化 DAQ vTools*
    • 常规 vTools*
    • SCPI 完成
       

  • no image available 函数发生器 / 任意波形发生器 

    函数发生器 / 任意波形发生器

    函数发生器和任意波形发生器,10、15、20、30、80 和 500 MHz……