这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U2761A USB 模块化函数发生器

出售方:

基本配置价格 US$ 2,000

典型配置  

典型配置

U2761A Function/arbitrary waveform generator, USB modular-U2761A, 20MHz

  • U2761A-AB2 China - Simplified Chinese quick start guide, printed
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

特性:

  • 20 MHz 正弦波、方波、斜波、三角波和直流波形
  • 脉冲产生边沿
  • 14位、50 MSa/s、64 K数据点的任意波形
  • AM、FM、PM、ASK、FSK 和 PWM 调制类型
  • 高速 USB 2.0,USBTMC-USB488 标准(只兼容 Microsoft® Windows® 操作系统。)
  • 可作为独立仪器使用,也可作为模块化单元使用
  • 任意波形(14 位,64K 数据点 50MS/s)
  • BenchVue 软件许可证 BV0022B 现在包含在您的仪器中。BenchVue 让连接和控制仪器以及自动执行测试序列变得非常简单

描述

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

Keysight U2761A 是 20 MHz 函数发生器,能够生成 10 种标准波形,以及任意波形和脉冲它使用通用而非专有标准的高速 USB 2.0 接口,不仅容易连接,而且借助其即插即用特性,用户能够轻松快捷地对测试进行设置和配置。

捆绑的Keysight Measurement Manager (AMM)软件提供了用户熟悉的前面板界面,通过 PC 屏幕上的独立窗口,可对 U2761A 进行快速设置。用户使用 AMM 软件中的任意波形编辑器可以轻松生成任意波形。查看 Keysight Measurement Manager——函数发生器屏幕快照

U2761A 既可作为一个独立的仪器使用,也可在 U2781A USB 模块化产品机箱中作为一个模块化设备使用, 当与 USB 模块化仪器和 DAQ 系列中的其他模块结合使用时,它们可提供更多的功能和更紧凑的解决方案。

U27651A 兼容多种应用软件开发环境,例如 Keysight VEE、NI LabVIEW 和 Microsoft® Visual Studio®,为用户提供了更多的灵活性。

AMM 软件捆绑的 Command Logger 可帮助用户轻松捕获和查看配置命令。Code Converter(代码转换器)通过将命令记录文件转换成 VEE、VB、C++ 和 C# 代码,便于用户实现轻松编程。

请了解新一代是德函数发生器产品。

Visual Studio 和 Microsoft 是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标。