这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
U2761A USB 函数发生器将于 2024 年 6 月 1 日停产。 订购本产品的最后日期为 2024 年 5 月 31 日。 是德科技将在此后 5 年的标准保修期内继续为这款产品提供竭诚的支持服务。 您可以购买相关的台式或模块化系统,作为替代的函数发生器(EDU33211A)、SMU(N6784A)、数字万用表(EDU34450A)、示波器(EDUX1052G)、数采设备(DAQ970A)。
特点
U2761A 是一款 20 MHz 函数发生器,能够生成 10 种标准波形,以及其他脉冲和任意波形。 它采用标准的高速 USB 2.0 接口,不仅容易连接,还可以即插即用,让用户能够轻松快捷地设置和配置自己的测试。
U2761A 既可单独使用,也可作为模块化器件在 U2781A USB 产品机箱中使用。当与 USB 模块化仪器和 DAQ 系列中的其他模块配合使用时,它可提供更多的功能和更紧凑的解决方案。
Keysight U2700A 系列 USB 模块化仪器已荣获《Design News》“2009 年度优秀产品金老鼠夹子奖”。 《Design News》的评奖活动已经开展了二十多年,主要表彰在产品设计领域中取得突出成就的工程发明和创新。
- 20 MHz 正弦波和方波
- 斜波、三角波、脉冲和直流波形
- 14 位、50 MSa/s、64 K 数据点的任意波形
- AM、FM、PM、ASK、FSK 和 PSK 调制类型
- 高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 标准(兼容 Microsoft Windows 操作系统)
- 可单独使用,也可作为模块化器件使用
- 任意波形(14 位,64K 数据点,50 MS/s)
- 仪器内置的 BenchVue 软件许可证(BV0022B)能帮助您轻松连接和控制仪器,自动执行测试序列
- U2761A USB 函数发生器兼容多种应用软件开发环境,例如 Keysight VEE、NI Labview 和 Microsoft Visual Studio,为用户提供了更大的灵活性。
- AMM 软件中的 Command Logger 可轻松记录配置命令,方便用户捕获和查看这些命令。 Code Converter(代码转换器)能够将 Command Logger 文件转换成 VEE、VB、C++ 和 C# 代码,帮助用户轻松编程。
主要技术指标
Number of Channels
1 channel
最大采样率
50 Msa/s
Number of Channels
最大采样率
1 channel
50 Msa/s
查看更多
Connector Type:
BNC
USB
外观因素 :
USB Modular
频率范围:
10 MHz to 80 GHz
最大采样率:
50 Msa/s
Maximum Vertical Resolution:
14 bits
Number of Channels:
1 channel
类型:
Function/Waveform Generator
想要深入了解 U2761A USB 函数发生器?
扩展 U2761A USB 函数发生器的功能|
特色资源
相关产品
需要帮助或遇到问题?