这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

89601X-205 Basic Vector Signal Analysis – Lite:选件 205

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

相关软件产品

  • Agilent 89601X 89601X Keysight VXA 信号分析仪测量应用软件 [已淘汰] 

    89601X Keysight VXA 信号分析仪测量应用软件 [已淘汰]

    89601X Keysight VXA 信号分析仪测量应用软件

相关产品和解决方案

  • no image available N9000A CXA 信号分析仪,9 kHz 至 26.5 GHz [已停产] 

    N9000A CXA 信号分析仪,9 kHz 至 26.5 GHz [已停产]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz [已停产] 

    N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz [已停产]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [已停产] 

    N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [已停产]

    • 高达 26.5 GHz
    • 高性能中档产品: 研发和制造
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产] 

    N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产]

    • 高达 50 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能