这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

86108A 精密波形分析仪

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

相关软件产品

  • 86100C with 86108A in Jitter Mode 86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [已停产] 

    86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [已停产]

    Enhanced Jitter Analysis Software

  • Enhanced Impedance and S-Parameter Software 86100C-202 增强阻抗和 S 参数软件 [已停产] 

    86100C-202 增强阻抗和 S 参数软件 [已停产]

    使用 86100C-202 软件,只需按下一个按钮便可执行实时 S 参数测量。

  • Two N9355CK01 are inserted into the signal paths to protect a differential TDR module N9355CK01 直流耦合限制器 

    N9355CK01 直流耦合限制器

    用于过载和 ESD 保护的 N9355CK01 直流耦合限制器

  • 插入模块的 11898A 扩展器模块 11898A 插入式模块的扩展器模块 [已停产] 

    11898A 插入式模块的扩展器模块 [已停产]

    支持远程使用采样示波器模块

相关产品和解决方案

  • Agilent 86100C DCA-J 带抖动分析的宽带宽示波器 86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰] 

    86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰]

    得到正确答案的最快方法 - 带抖动分析(DCA-J)的86100A Infiniium 数字通信分析仪

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等

  • 86100C with 86108A in Jitter Mode 86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [已停产] 

    86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [已停产]

    Enhanced Jitter Analysis Software

  • Enhanced Impedance and S-Parameter Software 86100C-202 增强阻抗和 S 参数软件 [已停产] 

    86100C-202 增强阻抗和 S 参数软件 [已停产]

    使用 86100C-202 软件,只需按下一个按钮便可执行实时 S 参数测量。

  • 先进的波形分析软件 86100C-201 先进波形分析软件 [已停产] 

    86100C-201 先进波形分析软件 [已停产]

    86100C-201 先进波形分析软件是一款针对 86100C DCA-J 设计的软件选件,能够生成超深存储器波形文件,支持实时 MATLAB 分析,并集成了内置的线性前馈均衡器(LFE)。

  • 86100CU-400 86100CU-400 锁相环(PLL)和抖动频谱测量软件 [已淘汰] 

    86100CU-400 锁相环(PLL)和抖动频谱测量软件 [已淘汰]

    Characterize Phase Locked Loops (PLL) using FREE 86100CU-400 software.

  • Two N9355CK01 are inserted into the signal paths to protect a differential TDR module N9355CK01 直流耦合限制器 

    N9355CK01 直流耦合限制器

    用于过载和 ESD 保护的 N9355CK01 直流耦合限制器

  • Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor-86100CU-300 86100C-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数 [已淘汰] 

    86100C-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数 [已淘汰]

    86100C-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数软件可将抖动模式扩展至幅度域,帮助您迅速确定引起眼图闭合的原因,并报告相对强度噪声(RIN)、RIN-OMA 和 Q 因数。

  • 插入模块的 11898A 扩展器模块 11898A 插入式模块的扩展器模块 [已停产] 

    11898A 插入式模块的扩展器模块 [已停产]

    支持远程使用采样示波器模块