这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5970A UMTS 交互式功能测试软件

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

相关软件产品

  • E6584A无线协议专家系统软件 E6584A 无线协议专家系统软件 [已停产] 

    E6584A 无线协议专家系统软件 [已停产]

    用于 8960 系列 10(E5515C)无线通信测试仪的 Keysight E6584A 无线协议专家软件适用于收集和解释无线协议消息,验证功能,并隔离和解决在开发新的无线产品时遇到的协议问题。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703F W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703F W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6703F 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703G W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703G W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6703G 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP 手机测试分析 E6703E W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703E W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6703E 实验室应用软件在 Keysight 8960 无线通信测试仪上运行,可为移动设备的设计、集成和验证提供网络仿真器。

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701G GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701G GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰]

    GSM/GPRS 实验室应用软件

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701H GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701H GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰]

    GSM/GPRS 实验室应用软件

  • E6701F E6701E 和 8960 测试仪可用于 GSM GPRS EGPRS 3GPP 手机测试 E6701F GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701F GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6701F 实验室应用软件在 Keysight 8960 无线通信测试仪上运行,可为移动设备的集成、验证和回归测试提供网络仿真器。

  • 用于 8960 系列 10 的 Agilent E6717A 实验室应用软件套件 E6717C UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰] 

    E6717C UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰]

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717D UMTS Lab Application Suite [已淘汰] 

    E6717D UMTS Lab Application Suite [已淘汰]

    A collection of 8960 lab applications that gives developers of UMTS wireless devices the tools they need to verify new designs.

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717E UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰] 

    E6717E UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰]

    UMTS 实验室应用软件套件

  • E6720A and E6920A 年度合同 E6720A 实验室应用软件年度合同 

    E6720A 实验室应用软件年度合同

    E6720A 实验室应用软件和 E6920A 协议应用软件年度合同

  • 用于 8960 系列 10 的 Agilent E6785E 快速切换实验室应用软件 E6785E 快速切换实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6785E 快速切换实验室应用软件 [已淘汰]

  • Agilent E6785F Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785F 快速切换实验室应用软件[断货] [已淘汰] 

    E6785F 快速切换实验室应用软件[断货] [已淘汰]

    用于 8960 系列 10(E5515C)无线通信测试仪的 Keysight E6785F 快速切换实验室应用软件支持移动设备设计人员快速完成在主要 2G/3G 无线技术制式之间的切换。

  • no image available 交互式功能测试(IFT)软件 [已停产] 

    交互式功能测试(IFT)软件 [已停产]

    • 与 8960 系列 10(E5515C/E5515E)和 E6621A PXT 无线通信测试仪配合使用
    • 支持在实验室环境中对移动设备进行真实的功能测试
    • 在设计阶段的早期阶段查找缺陷――降低总体成本

相关产品和解决方案

  • 14565B_B0101_sm.gif 14565B 设备表征软件 

    14565B 设备表征软件

    Keysight 14565B设备表征软件可轻松地对现有的便携式电池供电设备(如3G手机、PDA、WLAN和蓝牙设备)进行评测,以确定设备可以工作较长的时间。

  • E5515C 无线通信测试仪 E5515C 无线通信测试仪 [已停产] 

    E5515C 无线通信测试仪 [已停产]

    E5515C 8960 Series 10 无线通信测试仪能为移动设备制造商带来直接的竞争优势。

  • Agilent 66319D产品照片 66319D 双路移动通信直流电源, 带电池仿真和DVM 

    66319D 双路移动通信直流电源, 带电池仿真和DVM

    Keysight 66319D双路输出移动通信直流电源为同时测量市电电池功率和充电器电路提供了两个输出

  • Agilent 66321D产品照片 66321D 移动通信直流电源,带电池仿真和DVM 

    66321D 移动通信直流电源,带电池仿真和DVM

    Keysight 66321D 移动通信直流电源提供了快速瞬时响应、杰出的供电能力、输出电阻编程和高精度测量功能。