这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • 示波器 - 8000 系列 MegaZoom Infiniium 8000 系列基于 Windows 系统的示波器(4 款型号) [已停产] 

    Infiniium 8000 系列基于 Windows 系统的示波器(4 款型号) [已停产]

    600 MHz 至 1 GHz 数字存储器和混合信号示波器,包括开放式 Windows XP Pro® 操作系统、高达 128 Mpts 的存储器和 InfiniiScan。

  • 存储器升级屏幕快照 N5407A Infiniium 54830系列4通道示波器存储器升级 [已淘汰] 

    N5407A Infiniium 54830系列4通道示波器存储器升级 [已淘汰]

    当采集存储器需要有所变化时,购买后的存储器升级就能保护您在Infiniium示波器上的投资。Infiniium 54830系列4通道示波器存储器升级

  • Photo for Altera FPGA N5433A 用于Altera与8000系列混合信号示波器的FPGA动态探头选件 [已淘汰] 

    N5433A 用于Altera与8000系列混合信号示波器的FPGA动态探头选件 [已淘汰]

    使用Altera FPGA可更快地调试系统,查看内部情况,并在内核辅助下设置仪器